J’installe un écocompteur

Temps estimé : 1 h Les vidéos bricolage Legrand

Dans cette vidéo, Legrand vous explique comment installer un écocompteur dans votre tableau électrique. La réglementation thermique 2012 impose dans les logements neufs la mesure et l’affichage des consommations : de chauffage, climatisation, eau chaude, sanitaire, prises de courant et les autres consommations comme les lumières par exemple.

Accès aux rubriques

Installer un écocompteur pour maîtriser facilement mes consommations d'énergie

ecocompteur allumage lumiere 1155x700
ecocompteur consommation tablette 350x350 ecocompteur baisse chauffage 350x350

La réglementation thermique 2012 impose dans les logements neufs l’affichage et la mesure de consommation de chauffage (gaz et électricité), climatisation, eau chaude sanitaire, prises de courants et les autres consommation (lumières par exemple).

Avec l’écocompteur Legrand, vous visualisez vos consommations sur votre tablette, smartphone, PC, chez vous ou à distance. Sur l'application, les consommations s’affichent en € et kWh pour chaque poste.

Vous voyez vos consommations d'énergie et vous pouvez mieux maîtriser votre budget.

ecocompteur 350x350
ecocompteur outils 350x350

Liste de matériel et outils

  • 1 écocompteur
  • 3 tores
  • 1 cordon RJ 45
  • 1 disjoncteur 2A
  • Des fils électriques phases et neutre 1,5 mm²
  • 1 tournevis plat
  • 1 tournevis cruciforme
  • 1 pince coupante
  • 1 pince à dénuder

Règle de sécurité

Votre matériel est prêt ? Coupez le courant au disjoncteur principal.

ecocompteur 7 modules tableau 350x350
ecocompteur devisser peigne 350x350

Etape 1 : Trouvez un emplacement dans le tableau électrique

Avant de commencer, notez que l’écocompteur et son disjoncteur de protection doivent être installés à un emplacement prévu pour 7 modules.

Commencez par dévisser les peignes d’alimentation horizontal des disjoncteurs.

Etape 2 : Installez le disjoncteur 2A

Clipsez le disjoncteur 2A sur le rail

Etape 3 : Installez le premier peigne de raccordement

  • Coupez un peigne de raccordement à la bonne longueur
  • Branchez-le sur les bornes neutres, côté bleu visible

Etape 4 : Installez le second peigne de raccordement

  • Découpez un second peigne et branchez-le sur les bornes phases, côté noir visible
  • Fixez-le à l’aide des vis prévues

Etape 5 : Installez l'écocompteur

Placez l’écocompteur à côté du disjoncteur que vous venez d'installer dans le tableau électrique

Etape 6 : Le fil bleu relie l'écocompteur au disjoncteur

  • Préparez le fil bleu d’une longueur minimale de 7 cm
  • Dénudez les deux extrémités
  • Fixez le fil aux bornes neutres du disjoncteur et à celui de l’écocompteur

Etape 7 : Le fil rouge relie l'écocompteur au disjoncteur

  • Préparez le fil rouge d’une longueur minimale de 7 cm
  • Dénudez les deux extrémités
  • Fixez le fil aux bornes neutres du disjoncteur et à celui de l’écocompteur

Etape 8 : Repérez un premier circuit d'énergie à connecter

  • Repérez le fil de phase d’un des circuits à mesurer (par exemple : le fil de phase de circuit « Chauffage électrique »)
  • Passez ce fil dans un tore
  • Refermez le tore jusqu’au clic

Etape 9 : Repérez les autres circuits d'énergie à connecter

  • Raccordez les fils électriques du tore sur les bornes C1 de l’écocompteur
  • Fixez-les à l’aide des vis prévues
  • Répétez ces opérations pour les autres circuits à mesurer (par exemple : circuits climatisation et prises électriques)
  • Vous pouvez ainsi raccorder jusqu’à 10 tores, soit 2 par bornes
ecocompteur branchement 350x350
ecocompteur branchement box 350x350

Etape 10 : Raccordez l'écocompteur à la box internet

  • Branchez une extrémité du cordon informatique sur la prise RJ 45 de l’écocompteur du courant
  • Branchez l’autre extrémité du cordon informatique sur une prise Ethernet de la box

Etape 11 : Terminez l'installation de l'écocompteur

  • Retirez le nombre d’obturateurs nécessaires
  • Fixez le cache

Etape 12 : Paramétrez l'écocompteur

  • Remettez le courant au disjoncteur principal
  • Paramétrez votre écocompteur pour mesurer vos consommations