Comment installer et raccorder une prise électrique RJ 45 ?

Temps estimé : 1 heure LES VIDÉOS BRICOLAGE LEGRAND

Si vous avez installé un coffret de communication Legrand Full Media tout RJ 45, il vous reste à raccorder les prises RJ 45 Full Media dans les pièces de votre choix. Dans cette vidéo, Legrand vous explique comment installer une prise RJ 45 pour connecter tous vos appareils multimédia. 

Installation des prises RJ 45 Full Media

enfant canape manette jeu video 930x450

L’installation de prises RJ 45 Full Media permet d’accéder à Internet, à la télévision haute définition (HD) et au téléphone dans toutes les pièces de votre logement sans perte de signal. Ces prises RJ 45 sont reliées au coffret de communication Legrand Full Media tout RJ 45, créant ainsi un réseau interne à votre domicile. Les prises RJ45 sont rendues obligatoires par la norme NF C 15-100. La norme impose une prise de courant à proximité des prises RJ45 pour brancher les appareils multimédias. Les boîtes et plaques multipostes Legrand vous permettent de les associer pour gagner de la place.

materiels celiane prise rj45 450x330

Liste de matériel et outils

  • Prise RJ 45 Full Media cat. 6 STP blindée
  • 1 boîte d'encastrement 40 mm
  • Câble cuivre 4 paires torsadées Grade 2 TV
  • 1 pince coupante
  • 1 pince à dénuder
  • 1 tournevis
700x700 1

Étape 1 : repérer la prise RJ 45 Full Média

Vous avez tiré le câble 4 paires torsadées depuis le coffret de communication jusqu'à la boite à encastrer. 

Commencez par retirer le dispositif de connexion de la prise RJ 45 en le faisant pivoter. 

02 coupe gaine protection cable denudeur 450x450

Étape 2 : préparer le câble cuivre 4 paires torsadées Grade 2 TV

  • coupez la gaine de protection du câble sur environ 8 cm, à l’aide de la pince à dénuder
  • retournez les feuillards métalliques autour du câble sur environ 1 cm
  • enroulez le fil de masse autour des feuillards
04 disposition fil code couleur rj45 700x350

Étape 3 : raccorder la prise RJ 45 Full Média

  • inserez le câble dans le dispositif de connexion
  • disposez chaque paire de fils suivant le code couleur repéré A sur les étiquettes. 

​Respectez ce code couleur sur toutes les prises RJ 45 et sur le coffret de communication.

  • détorsadez la base de chaque paire.
  • engagez les fils au fond des encoches.
05 dispositif connexion prise rj45 700x350

Étape 4 : verrouiller le dispositif de connexion

  • replacez le dispositif de connexion et pivotez sans appuyer, pour verrouiller le tout.
  • coupez les fils au ras, avec la pince coupante.

Pas besoin de dénuder les fils avant de verrouiller. En pivotant et verrouillant le dispositif, les câbles s'autodénudent, cela permet ainsi la connexion.

06 montage blindage prise rj45 450x450

Étape 5 : fixer la prise RJ 45 Full Media

  • montez le blindage 
  • fixez la prise RJ 45 dans sa boîte d'encastrement 
  • montez la plaque de finition Céliane

Si vous souhaitez installer d'autres prises RJ 45 dans votre logement, n'oubliez pas de réaliser le même câblage sur chaque module RJ45.

femme television homme ordinateur rj45 450x450

Avantages de l’installation de prises RJ 45 Full Media

Une fois les prises RJ 45 Full Media installées, il ne reste plus qu’à brancher une télévision, un ordinateur ou un téléphone. Grâce aux prises RJ 45 Full Media blindées catégorie 6 STP vous pouvez :

  • regarder la TV TnT, satellite ou box en haute définition ;
  • accéder à internet en gigabit sans perte de signal ;
  • partager vos données en réseau sur différents supports

Les coffrets de communication Legrand Full Media existent pour tous types de logements en neuf et en rénovation. Pour vous aider à les installer, reportez-vous aux tutos réalisés à cet effet.