Je veux changer mes plaques

Temps estimé : 10 Min Les vidéos bricolage Legrand

Dans cette vidéo, Legrand vous explique comment changer très facilement vos plaques de finitions de vos interrupteurs et de vos prises (standards et connectés). Vous pouvez les choisir le colori en fonction de vos envies pour les adapter à votre décoration.

Changer les plaques de finition des prises et interrupteurs pour les accorder avec ma déco

plaque femme salon 930x450

Les plaques de finitions de vos interrupteurs et prises électriques peuvent se marier parfaitement avec la décoration de votre habitat et apporter une touche personnelle à votre intérieur. Quels que soient le style et vos besoins, vous pouvez facilement choisir vos matières et vos couleurs et même changer très simplement de plaque Céliane si vous refaites la pièce.

plaque tournevis plat 450x225

Liste de matériel et outils

  • 1 plaque Céliane
  • 1 tournevis plat
plaque coupure courant 700x700

Règle de sécurité

Coupez le courant au disjoncteur principal pour votre sécurité.

plaque demontage 700x700

Etape 1 : Enlevez l'ancienne plaque

Déclipsez la plaque à l'aide du tournevis.

plaque montage 700x700

Etape 2 : Installez la nouvelle plaque

Clipsez directement la nouvelle plaque sur le mécanisme.

Questions fréquentes

Vous ne pouvez pas tirer de fils entre votre luminaire et un ou plusieurs interrupteurs ? Vous souhaitez un éclairage connecté ?
Grâce au micromodule d’éclairage connecté Legrand de la gamme with Netatmo, vous pouvez commander un éclairage sans tirer de fils sur vos interrupteurs, et...
En savoir plus
Afin d’assurer une installation optimale des appareillages Art d’Arnould, plusieurs choses sont à considérer : la profondeur de la boîte d’encastrement et son orientation, un axe de fixation de niveau, la pose sur une surface plane et sèche et un matériel adapté. Par ailleurs il...
En savoir plus
Comme son nom l’indique, l’interrupteur encastré est placé dans un mur ou une cloison. C’est la solution la plus souvent utilisée, car elle est à la fois discrète et esthétique ! L'interrupteur et son bouton de commande dépassent légèrement de la surface du mur.   Avant de...
En savoir plus
Un interrupteur double allumage commande séparément deux circuits d’éclairage depuis le même interrupteur (avec deux boutons de commande dessus). Pour l'installer, il faut raccorder :  le fil de phase sur la borne L du premier bouton de l'interrupteur  un autre fil de phase reliant...
En savoir plus
Outre sa fonctionnalité, l’interrupteur en intérieur comme en extérieur, est devenu un véritable élément décoratif de votre domicile ou de votre lieu de travail. Il se décline aujourd’hui dans toutes les couleurs, avec différentes finitions et se compose en fonction de vos besoins...
En savoir plus
Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné.
En savoir plus
L’interrupteur en saillie, aussi appelé interrupteur « apparent ». Il sert par exemple à piloter un éclairage, un luminaire depuis un point de commande, pour l’allumer ou l’éteindre. À noter qu'il peut également être utilisé lorsqu'il n'est pas possible d'encastrer un...
En savoir plus