Combien de profils puis-je avoir par maison et par Caméra Intérieure Intelligente ?


Vous pouvez enregistrer 32 profils par maison depuis l'App Home + Security.
Toutes les Caméras Intérieure Intelligentes situées dans la même maison (à choisir à l’installation) partageront les profils enregistrés. Veuillez noter que même si vos deux Caméras sont dans la même maison, il faudra qu’elles apprennent individuellement les données biométriques de chaque profils enregistrés. Il est donc normal, au début, d’observer des différences dans la précision de reconnaissance.
Vous pouvez ajouter autant de Caméras que vous le souhaitez sur le même compte et pour la même maison.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message