Comment bien positionner la Caméra Intérieure Intelligente ?

Nous vous conseillons de placer la Caméra Intérieure Intelligente sur une surface plane (table, étagère, etc), à une hauteur comprise entre 1m et 1.5m, face à la porte d’entrée. Ainsi, la caméra pourra détecter les mouvements et capturer les visages de manière optimale.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message