Comment fonctionne le mode Heures Pleines / Heures Creuses sur mon contacteur connecté ?

Un contrat d'électricité Heures Pleines / Heures Creuses (HP/HC) vous permet de bénéficier de deux tarifs d'électricité selon l'heure de la journée. Si vous avez souscrit à un contrat HP/HC chez votre fournisseur d'électricité, votre contacteur connecté pourra s'allumer ou s'éteindre automatiquement lors du passage HP ou HC de votre compteur électrique.
Chaque appui sur le bouton principal de votre contacteur connecté permet de changer son état : OFF (permanent), OFF AUTO, ON (marche forcée temporaire), ON AUTO.
Le mode de fonctionnement HP/HC est activé par défaut sur votre contacteur connecté et peut être personnalisé dans les réglages de l'App, section "Gérer ma maison".
 

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message