Comment fonctionne le stockage vidéo des Caméras Extérieure Intelligente ?

La Caméra filme en continu son environnement : lorsqu'elle détecte un événement, elle enregistre la vidéo sur la carte microSD. Toutes les vidéos (et les données biométriques de profil pour la Caméra Intérieure Intelligente) sont stockées uniquement sur votre carte SD et sont cryptées.
Seule une photo de chaque événement est conservée sur les serveurs tant que la vidéo associée se trouve sur la carte microSD. Cela permet de disposer en permanence d'informations lorsque la Caméra est déconnectée.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message