Comment installer la Caméra Intérieure Intelligente ?

Suivez les étapes suivantes pour installer la Caméra Intérieure Intelligente sur votre smartphone ou tablette :

1. Tout d'abord, nous vous conseillons d'installer la Caméra Intérieure Intelligente dans l'entrée, face à la porte d'entrée

2. Branchez la caméra grâce au câble fourni, et ce tout au long de l'installation. L'utilisation d'un autre câble peut entraver le bon déroulement de l'installation de la Caméra.

3. Téléchargez l'application Home + Security disponible gratuitement depuis l'App Store et Google Play.

4. Créez un compte ou connectez-vous à un compte existant

5. Suivez les indications de l'application à l'écran

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message