Comment s'installent les produits connectés "... with Netatmo" ?

Les produits encastrés des gammes "... with Netatmo" s'installent facilement, à la place des prises et interrupteurs dans des boîtes d'encastrement de profondeur standard (40mm).Les modules pour tableau électrique peuvent être installés très simplement dans n'importe quel tableau électrique standard, en remplacement ou en addition de modules standards existants. Les commandes sans fil peuvent être fixées au mur à l'aide des adhésifs repositionnables fournis. Pour procéder à l'installation, veuillez suivre les instructions de câblage figurant sur les notices d'installation des produits (téléchargeables sur www.legrand.fr).

Produits concernés

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message