
Visiophones connectés
Les visiophones connectés proposent beaucoup de fonctionnalités connectées pratiques au quotidien accessibles depuis un smartphone ou une tablette. Vous pouvez ainsi répondre à un visiteur qui sonne, même lorsque vous êtes occupé ailleurs dans la maison, ouvrir le portillon à distance afin de permettre par exemple à un livreur de déposer votre colis selon vos instructions en votre absence, ou encore utiliser le visiophone comme téléphone fixe en appelant l'écran intérieur avec l'application.
Selon les modèles, vous pouvez également visionner les images en direct de la caméra, ou encore disposer d'un contrôle d'accès par badge.

Visiophone Easy Kit connecté
Les visiophones Easy Kit Connecté se composent d'une platine de rue avec un système vidéo, d'un écran intérieur, et d'une alimentation secteur. Vous pouvez ainsi réaliser l'installation vous-même, ou bien faire appel à un électricien.
Après l'installation, téléchargez gratuitement l'App Door Entry Easy Kit et connectez l'écran au réseau Wi-Fi de votre logement. Vous pourrez ainsi répondre aux visiteurs, ouvrir le portail ou portillon, ou encore visionner en temps réel les images des caméras.
Découvrir les visiophones connectés Remplacer une sonnette par un portier visiophone

Contacter un pro
Vous souhaitez faire installer un visiophone connecté chez vous, et ainsi pouvoir parler à vos visiteurs même en votre absence ? Faites installer votre visiophone par un électricien professionnel proche de chez vous issu du réseau Legrand Electricien Certifié.
Questions fréquentes
Attention, les réseaux Wi-Fi 5 GHz ne sont pas compatibles.
Dans les logements avec plusieurs visiophones, il est possible d’installer 2 postes Classe 300EOS with Netatmo et jusqu’à 3 postes Classe 100x. Pour plus d’informations, reportez-vous au guide technique....

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.





