Comment supprimer toutes les données personnelles du Relais Netatmo ?

Supprimer ses données est utile seulement en cas de don ou vente du produit Netatmo. Il est possible de supprimer les données du Relais Netatmo, aller dans l’application Netatmo Energy : Paramètres / Gérer ma maison / Nom du relais / Désinstaller le Relais.
Attention : Les données liées au compte Netatmo, comme les courbes historiques et les paramètres, sont effacées durant cette opération.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message