Que signifie les différentes courbes de l'App Netatmo Energy ?

Vous pouvez accéder aux courbes depuis l'App Netatmo Energy en tournant votre smartphone en mode paysage. Vous pouvez zoomer et dézoomer avec un geste de pincement sur l'écran.
Vous pouvez accéder à différentes courbes : La courbe grise représente l'historique de température ambiante La courbe orange représente l'historique de température de consigne. La température de consigne, c'est la température souhaitée en fonction du planning hebdomadaire défini, de l’anticipation de chauffe ou des consignes forcées manuellement. L'histogramme orange en arrière plan représente le temps d'allumage en pourcentage de la chaudière. Par exemple, sur un baton de 30 minutes, si la chaudière a été allumée 15 minutes, la hauteur du baton est de 50%. Cela permet de comparer votre consommation d'énergie de semaine en semaine, et ainsi de voir l'effet que peut avoir une baisse ou hausse de consigne sur la consommation.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

24, 29, 30 et 31 décembre 2025 : 8h30-12h30 / 13h30-17h00 
Fermeture le 26/12/25 et le 02/01/26

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message