Quel visiophone sans fil acheter ?

Vous souhaitez acheter un visiophone sans fil pour répondre à vos visiteurs même lorsque vous êtes absent ? Comment faire votre choix ? Sur quels critères ? Pour être sûr de faire le bon achat, suivez notre guide interactif en ligne ou consultez notre tableau de choix !

Trois types d'interphone - visiophone

  • Interphone audio, pour entendre et dialoguer avec votre visiteur
  • Visiophone audio-vidéo : pour parler avec votre visiteur et le voir
  • Visiophone audio-vidéo connecté : pour voir et entendre votre visiteur, depuis votre smartphone, même lorsque vous n’êtes pas chez vous

Remarque : le visiophone « sans fil » a toujours besoin d’être relié entre l’écran intérieur et le poste extérieur. Il est alimenté par un câble pour fonctionner. Par visiophone « sans fil », comprenez visiophone connecté.

Choisissez votre référence de carillon ou de visiophone selon les fonctionnalités dont vous avez besoin

Basique ou connecté, taille de l’écran, tactile ou non, touches configurables, budget, ce tableau de choix vous permet de parcourir l’offre complète et ses fonctionnalités – selon vos besoins.

 

 

Réf.

094251

Réf.

094252

Réf.

094271

Réf.

094284

Réf.

094264

Réf.

369110

Réf.

369220

Réf.

369320

Réf.

369330

Réf.

369420

Réf.

369430

Etre alerté dans la maisonXXXXXXXXXXX
Parler avec un visiteur-----XXXXXX
Voir un visiteur-----XXXXXX
Ouvrir un portillon/portail-----XXXXXX
Historique des visites/messages-------XX--
Voir sur son smartphone---------XX
Répondre sur son smartphone---------XX
Ouvrir depuis son smartphone---------XX
Mode d'installationRadioRadioRadioFilaire 230V

Filaire 8V
(nécessite l'utilisation

d'1 transfo)

Filaire 230VFilaire 230VFilaire 230VFilaire 230VFilaire 230VFilaire 230V
Portée (1) / Distance max.50m
champ libre
100m
champ libre
200m
champ libre
--100m100m100m100m100m100m
Taille écran-----4,3"7"7" tactile10" tactile7"7"
Nombre de sonneries321530+MP31112126+MP36+MP32020
Rajouter une caméra-----caméra 2 filscaméra 2 filscaméra 2 filscaméra 2 fils

caméra 2 fils
+
caméra Netatmo

caméra 2 fils
+
caméra Netatmo

Rajouter un écran-XXXXXXXXXX

(1) Entre sonnette/platine de rue et sonnerie intérieure/écran

Kits prêt-à-poser

Certaines solutions visiophones sont disponibles sous forme de kit complet prêt-à-installer. Vous y trouverez tout le matériel nécessaire pour votre installation.

Choisir la simplicité avec les kits visiophones


La gamme de visiophones Legrand se décline en plusieurs kits prêts à installer. Dans chaque boîte et quel que soit le modèle choisi, vous trouverez tout le matériel nécessaire notamment le poste intérieur à fixer dans votre logement et le poste extérieur à placer dans la rue. Ces offres sont évolutives, elles s’adaptent à vos besoins.

Questions fréquentes

Un interphone vidéo, en plus de dialoguer avec votre visiteur, vous permet de commander à distance l’ouverture de votre portail électrique. Pour cela, vous devez raccorder le portier vidéo côté rue à l’automatisme du portail électrique. Où s’effectue ce branchement ? Avec...
En savoir plus
Un câble téléphone 2 fils est le câble à choisir pour l’installation d’un visiophone. Celui-ci doit être de la bonne section. La section dépend de la distance : qui sépare votre poste extérieur et votre poste intérieur ; qui sépare votre poste extérieur et la gâche de votre...
En savoir plus
Vous vous demandez à quelle hauteur installer un visiophone. Il n'existe pas de règle à l'installation en résidentiel individuel mais pour un confort et une utilisation optimale par tous, il est conseillé de suivre les indications de la réglementation Handicap appliquée dans les logements...
En savoir plus
Une caméra IP (Internet Protocol) est une caméra de surveillance vidéo utilisant le Protocole Internet pour transmettre des données vidéo et audio. Vous pouvez ensuite accéder aux images via le réseau Internet (connexion Wi-Fi ou Ethernet).   Contrairement aux caméras de...
En savoir plus
Le meilleur visiophone filaire sera celui qui correspondra parfaitement à vos besoins et à la configuration de votre logement. Les modèles de visiophones Legrand proposent des fonctions innovantes et évolutives pour satisfaire toutes vos exigences.
En savoir plus
En effet, tous les interphones ne fonctionnent pas avec une caméra IP installée (en fonction de la version, du modèle etc.).
Pour déterminer si votre interphone est compatible avec le Protocole Internet, vous pouvez : consulter le manuel d’utilisation fourni avec le produit et/ou...
En savoir plus
Un visiophone ou portier vidéo vous permet de voir et de communiquer avec les visiteurs qui sonnent à l’entrée de votre maison. Le visiophone connecté fonctionne comme un système de surveillance et vous permet de vérifier qui sont vos visiteurs, même lorsque vous n'êtes pas chez...
En savoir plus
Vous souhaitez sécuriser votre logement en contrôlant l’accès à votre maison ? Répondre au livreur, même lorsque vous n’êtes pas chez vous ? Savoir qui sonne chez vous et ouvrir à vos visiteurs où que vous soyez ?   Installez ou faites installer un système d’interphone...
En savoir plus
Le visiophone vidéo connecté (ou interphone vidéo connecté) Classe 300EOS with Netatmo possède un poste intérieur, également appelé moniteur vidéo, design et innovant. En effet, le Classe 300EOS with Netatmo est doté d’un écran tactile couleur vertical 5 pouces qui permet un...
En savoir plus
Vous entendez la sonnette, mais le temps d’arriver, le livreur est parti ? Avec le visiophone connecté, fini les problèmes de colis manqués ou de digicode oublié ! Parlez à vos visiteurs depuis votre smartphone ou depuis le moniteur intérieur de votre interphone connecté. Que vous soyez...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message