Quelle différence y'a t-il entre un marquage CE et une certification NF ?

Le marquage CE et la certification NF sont souvent confondu

  • le marquage CE indique qu’un produit respecte les exigences réglementaires européennes applicables. Il est obligatoire pour les produits concernés
  • la certification NF est volontaire : elle apporte un repère complémentaire sur la qualité, la fiabilité et la conformité à des normes ou référentiels de certification

À retenir : le marquage CE est une obligation réglementaire européenne. La certification NF est une preuve de qualité complémentaire.

legrand marquage ce 960x960

Le marquage CE est-il obligatoire ?

Oui, le marquage CE est obligatoire pour les produits couverts par une réglementation européenne qui l’exige. Le marquage CE apparaît normalement sur tous les produits électriques et leurs emballages et garantie au consommateur que le produit n'est pas dangereux à utiliser.

Ce marquage indique que le produit respecte les exigences essentielles définies par l’Union européenne, notamment en matière de sécurité, de santé et de protection des consommateurs.

Le marquage CE repose sur une déclaration du fabricant ou de l’importateur. En l’apposant sur son produit, celui-ci s’engage à respecter la réglementation européenne applicable et à réaliser les contrôles et essais nécessaires avant la commercialisation.

Quelles directives concernent les produits électriques ?

Pour les produits électriques, le marquage CE peut notamment s’appuyer sur plusieurs directives européennes de référence :

• la Directive Basse Tension (DBT) 2014/35/UE, qui encadre les exigences de sécurité électrique pour limiter les risques lors de l’utilisation du produit
• la Directive Compatibilité Électromagnétique (CEM) 2014/30/UE, qui vise à éviter les perturbations entre appareils électriques ou électroniques
• la Directive Équipements Radioélectriques 2014/53/UE, qui concerne les équipements intégrant une fonction radio ou connectée

Ces directives contribuent à garantir que les produits concernés peuvent être utilisés dans des conditions normales de sécurité.

legrand certification nf lcie 960x960

La certification NF est-elle obligatoire ?

Non, la certification NF n’est pas obligatoire.

Elle permet de valoriser la qualité d’un produit et d’attester sa conformité à des normes ou à des référentiels de certification. Selon les produits, cette certification peut concerner :

• une conformité nationale, comme la marque NF ou NF Luminaire
• une conformité européenne, comme la certification ENEC

Contrairement au marquage CE, la certification NF n’est pas une simple déclaration du fabricant ou de l’importateur. Elle est délivrée par un organisme extérieur et indépendant. Celui-ci teste les produits avant leur commercialisation. Il effectue ensuite des contrôles périodiques aléatoires à la fois sur la chaîne de production et chez les distributeurs, afin de s’assurer du maintien constant de la qualité des produits. Les risques de SAV, de vices de fabrication ou de réclamations clients sont alors considérablement diminués. L'ensemble des essais, du suivi et des certificats sont à la charge du fabricant.

Les matériaux estampillés NF sont synonymes de durabilité, de fiabilité et de sécurité.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message