Quels sont les prérequis pour démarrer une installation connectée "... with Netatmo" ?
Pour démarrer une installation connectée "... with Netatmo", il est nécessaire de : Disposer d’une connexion Wi-Fi via votre box Internet Disposer d'un iPhone ou iPad compatible avec les deux dernières versions d'iOS/iPadOS ou d'un smartphone compatible Android 5.0 minimum Installer le pack de démarrage connecté "... with Netatmo" (avec Prise Control ou Module Control) Télécharger l'application mobile gratuite Home + Control qui vous permettra de configurer et contrôler votre installation connectée "... with Netatmo"
Produits concernés

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.