Variateur toutes lampes Céliane - Blanc

  • Ref. 0 999 06
  • Céliane

Céliane, une commande d'éclairage prête à installer, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

116,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • D'un simple geste, créez des ambiances tantôt tamisées, tantôt éclatantes
  • Compatible avec tous les types de lampes - Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
  • Peut s'associer à un ou plusieurs poussoirs non lumineux, chaque poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation
  • Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s’allume au niveau d’éclairement fixé avant la dernière extinction
  • Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes) - Mode veilleuse : extinction progessive pendant 1 heure

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060999063
  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Contrôle d'app via Bluetooth
    Non
  • Cablage en série
    Oui
  • Type de charge
    Universel
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Oui
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Non
  • Commande radio possible
    Non
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Mode de pose
    Support de module
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Tension nominale (Un)
    240-240V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Tension de commande
    100-240V
  • Puissance nominale charge ohmique/résistive
    3-400W
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Section de câble
    2.5-2.5mm²
  • Largeur d'appareil
    74mm
  • Hauteur d'appareil
    74mm
  • Profondeur d'appareil
    46.5mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    33.5mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-70°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

8 % de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

67 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Questions fréquentes

Suivi de commande et réclamation

Vérifiez tout d’abord que l'ampoule que vous avez choisie (halogène, LED, fluo compacte...) est bien « dimmable », c'est à dire compatible avec un variateur. Si c’est le cas et que le variateur ne fonctionne pas convenablement, il faut procéder à des réglages à l'aide de la...
En savoir plus

Utilisation de mes produits connectés

Il existe différents secteurs d’énergie : le secteur des énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon, le secteur nucléaire), ayant un impact certain sur l'environnement, qui représentent encore une part majeure de la production électrique le secteur des énergies renouvelables...
En savoir plus
L'électricité représente une part importante des consommations énergétiques quotidiennes. La demande énergétique ne cesse d’augmenter chaque année, et la production d’électricité aussi. La transition énergétique permet de faire baisser les émissions carbones dues au gaz à effet...
En savoir plus

Efficacité énergétique

Vous souhaitez optimiser vos consommations d’énergie, participer à la transition énergétique et réduire le coût de vos factures ? Au-delà des travaux de rénovation que vous pouvez réaliser dans votre maison pour en améliorer la performance énergétique, découvrez les solutions...
En savoir plus