NF C 15-100 : ce qu’il faut savoir pour l'installation électrique d’une salle de bains

Publication le 25 septembre 2017 Solution maison

L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage ! Les normes de sécurité qui s'appliquent aux salles de bain doivent donc être appliquées avec rigueur. Voici les points essentiels à retenir.

normes nfc15100 volume sdb 700x700

NF C 15-100 : les 3 volumes de la salle de bains

Pour améliorer votre sécurité, la norme NF C 15-100(1) distingue 3 volumes différents dans la salle de bains : 0, 1 ou 2. Dans chacun de ces volumes, certains équipements électriques sont autorisés ou interdits. Pour implanter l'un de ces éléments (une prise de courant ou un interrupteur par exemple), vous devrez mesurer sa position dans l'espace et déterminer s'il s'insère dans le volume 0, 1 ou 2.

Équipements électriques sécurisés IPX et classes d'équipements électriques à relier à la terre

AppareilsMesure de protectionVolume 0 (IPX7)Volume 1 (IPX5)Volume 2 (IPX4)Hors volume
Lave-linge, sèche-lingeClasse IInterditInterditInterditAutorisé
Appareil de chauffage Classe IInterditInterditInterditAutorisé
Classe IIInterditInterditAutoriséAutorisé
ÉclairageClasse IInterditInterditInterditAutorisé
Classe IIInterditInterditAutoriséAutorisé
TBTS 12 VAutoriséAutoriséAutoriséAutorisé
Chauffe-eau instantanéClasse IInterditAutoriséAutoriséAutorisé
Chauffe-eau accumulationClasse IInterditAutoriséAutoriséAutorisé
Interrupteur InterditInterditInterditAutorisé
TBTS 12 VInterditAutoriséAutoriséAutorisé
Prise de courant avec terre InterditInterditInterditAutorisé
Prise rasoir (20 à 50 VA)Transfo séparationInterditInterditAutoriséAutorisé
Transfo de séparation InterditInterditInterditAutorisé
Canalisation InterditAutoriséAutoriséAutorisé
Boîte de connexion InterditInterditInterditAutorisé

L'indice de protection IP est un standard international qui concerne l'étanchéité d'un équipement, concernant l'intrusion d'un corps solide ou liquide. Trois d'entre eux concernent l'étanchéité des équipements pouvant être installés dans une salle de bain :

  • IPX4 : projection d’eau de toutes directions
  • IPX5 : projection contre les jets d’eau à la lance de toute direction
  • IPX7 : projection contre les effets de l’immersion temporaire.

Pour une utilisation ou une installation en salle de bains, on distingue 2 Classes d'appareils :

  • Classe I : les appareils ménagers, convecteurs, appliques... qui doivent obligatoirement être reliés à la terre
  • Classe II : les appareils électriques double isolation qui ne doivent pas impérativement être reliés à la terre.
norme salle de bain spots 700x700

Distinguer 230V et Très Basse Tension de Sécurité (TBTS)

En France, la tension électrique du courant alternatif distribué dans un logement est généralement de 230V (basse tension, comprise entre 50 et 1000V). Par ailleurs, certains équipements fonctionnent :

  • Très Basse Tension (TBT), c'est-à-dire à une tension inférieure à 120V
  • Très Basse Tension de Sécurité (TBTS), c'est-à-dire à une tension inférieure à 50V
norme salle de bain prise rasoir 700x700

Qu'est-ce qu'un transfo de séparation ?

Certains rasoirs électriques ou lampes LED sont de type Très Basse Tension de Sécurité (TBTS). Ils sont alimentés en courant par l'intermédiaire d'un boîtier contenant un transformateur raccordé au secteur (pour passer de 230V à 12V, par exemple). Ce boîtier sécurisé délivre du courant continu et assure la séparation - l'impossibilité que se produisent de faux contacts - entre les fils électriques 230V et les fils électriques 12V.

norme salle de bain baignoire spot 700x700

Volume 0 : uniquement pour les appareils TBTS 12V

Le Volume 0 d'une salle de bain est constitué par la zone de réception de l’eau, dans la baignoire ou dans la douche. Les seuls équipements électriques pouvant y être utilisés sont de type IPX7 + TBTS 12V. Un petit appareil à piles, pour écouter de la musique dans le bain, n'est pas interdit ! Sous le Volume 0 (par exemple sous la baignoire) se trouve le Volume caché : aucun appareil ou équipement électrique n'y est autorisé.

norme salle de bain douche spot 700x700

Volume 1 : de fortes restrictions

Le Volume 1 est constitué par la zone de projection d’eau qui se trouve au-dessus du Volume 0, jusqu'à une hauteur de 2,25m au-dessus du sol. Les seuls équipements électriques qui y sont acceptés sont de type IPX5 :

  • un éclairage ou un interrupteur TBTS 12V (2)
  • un chauffe-eau instantané de Classe I (4)
  • un chauffe-eau à accumulation de Classe I (5)
  • une canalisation (6)

(2) le transfo de séparation doit être en dehors des volumes 0, 1 et 2
(4) si alimenté directement par un câble sans boîte de connexion
(5) chauffe-eau horizontal placé le plus haut possible
(6) limité à l’alimentation des appareils autorisés dans ces volumes

norme salle de bain seche serviette 700x700

Volume 2 : des possibilités plus larges

On ne peut installer dans le Volume 2 que des équipements de type IPX4, et notamment :

  • un éclairage ou un interrupteur TBTS 12V (2)
  • un appareil de chauffage électrique ou un éclairage de Classe II
  • un chauffe-eau instantané ou à accumulation de Classe I (4)
  • une prise rasoir 20 à 50VA avec transfo de séparation
  • une canalisation (6)

(2) le transfo de séparation doit être en dehors des volumes 0, 1 et 2
(4) si alimenté directement par un câble sans boîte de connexion
(5) chauffe-eau horizontal placé le plus haut possible
(6) limité à l’alimentation des appareils autorisés dans ces volumes

femme maquillage sdb prise celiane titanium 700x700

Hors volume : peu de restrictions

En dehors des Volumes 0, 1 et 2, il y a peu de restrictions. Il n'est pas obligatoire d'y adopter des appareils IPX7, IPX 5 ou IPX4. Vous pouvez donc y installer ou utiliser : un lave-linge ou sèche-linge de Classe I ; un appareil de chauffage électrique de Classe I ou II ; un éclairage de Classe I, II, ou TBTS 12V (3) ; un chauffe-eau instantané ou à accumulation ; un interrupteur classique ou TBTS 12V (3) ; une prise de courant avec terre ; une prise rasoir 20 à 50VA avec transfo de séparation ; un transfo de séparation ; une canalisation ou une boîte de connexion électrique.


(3) la tension peut être portée à 230 V

norme salle de bain equipotentiel 700x350
norme salle de bain interdifferentiel 350x350 norme salle de bain tableau 350x350

Salle de bain : interrupteur différentiel obligatoire

Le ou les circuits électriques qui alimentent la salle de bains en courant doivent être protégés par un interrupteur différentiel 30 mA. Pour qu'il puisse jouer son rôle protecteur, toutes les canalisations, masses métalliques et éclairages de la salle d'eau doivent être reliés à la terre.

legrand systemes de pilotage du chauffage obligatoires dans tous les logements des 2027 raison etre valeurs 700x400

Notre raison d'être

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.