dooxie™ : la gamme moderne et connectée des prises et interrupteurs Legrand

Publication le 6 avril 2018 Nouveau

Des formes carrées ou rondes, des finitions variées et des fonctionnalités essentielles aux plus innovantes... Découvrez les interrupteurs et prises de la gamme dooxieTM !

dooxie™ : boostez votre imagination !

Boostez votre imagination avec les formes rondes ou carrées des prises et interrupteurs dooxie. Ces interrupteurs et prises sont soulignés par une bague subtile brillante ou chromée. 

prise affleurante dooxie dessin maison 700x700 0

Le rond dans le carré

Associez votre prise ou votre interrupteur à une plaque carrée. Ces formes contemporaines et classiques s’adaptent à tous les styles et à toutes les configurations.

inter double dooxie dessin pow 700x700 0

Le rond dans le rond 

Cassez les codes en associant votre prise ou votre interrupteur à une plaque ronde : douceur et modernité seront au rendez-vous !

À noter : la plaque ronde ne peut pas se décliner en multiposte.

8 finitions tendance

thumbnail dooxie 8finitions 1222x559

Afin de satisfaire les envies de chacun dans un style moderne et épuré, les prises et interrupteurs dooxie sont disponibles en plusieurs teintes et associations tels que : Blanc, Plume, Aluminium, Noir Velour, ou encore Blanc avec bague dune ou plume et Aluminium avec bague effet chrome. Les prises et interrupteurs sont également disponibles :

  • Avec des finitions carrées pour un montage en un seul poste ou en 2, 3 postes, en vertical ou horizontal.
  • Soit avec des finitions rondes pour un montage en un seul poste.
double prises dooxie blanc console 700x350
dooxie carre blanc rj45 350x350 dooxie carre blanc tv 350x350

Des prises dooxie™ pour toutes vos installations

Dans la gamme dooxie, vous trouverez tous les types de prises dont vous avez besoin pour votre installation électrique et multimédia :

  • Prise Surface: affleurant au niveau du mur, elle se fond harmonieusement dans le décor et reste toujours propre car la poussière ne peut s’y accumuler. Le nouveau standard des prises. 
  • Prise RJ 45 : répondant à la norme NF C 15-100, cette prise multimédia est obligatoire dans les constructions neuves et est reliée au coffret de communication.
double inter dooxie ebene carre mur 700x350
inter lumineux dooxie carre alu suspensions 350x350 inter volet roulant dooxie carre alu 350x350

dooxie™, des interrupteurs les plus simples aux plus innovants

Toutes les fonctionnalités des interrupteurs Legrand sont disponibles dans la gamme dooxie :

  • Interrupteur va-et-vient et poussoir : les interrupteurs pour gérer vos lumières et équipements électriques.
  • Interrupteur variateur : il permet de créer vos ambiances lumineuses.
  • Interrupteur automatique : vos éclairages s’allument et s’éteignent à votre passage ou lorsque la lumière naturelle est insuffisante.
  • Interrupteur lumineux : pratique, un témoin vous permet de vous repérer dans le noir.
  • Interrupteurs spécifiques pour VMC ou volets roulants.
femme smartphone app home control 700x700

dooxie™ with Netatmo : le choix de la maison connectée

Découvrez le confort des interrupteurs et prises connectés de la gamme dooxie !

Contrôlez votre logement en toute simplicité : éclairages, volets et autres prises connectées se gèrent via un interrupteur sans fil ou directement depuis votre smartphone grâce à l'application Home + Control (à télécharger gratuitement sur iOS et Android).

Bon à savoir : dooxie™  with Netatmo se commande aussi depuis votre assistant vocal (Siri, Google Home ou encore Alexa d'Amazon).

Chargez vos appareils multimédias avec dooxie™

Smartphones, appareils photo, enceintes mobiles… Rechargez vos appareils multimédias d’un seul geste avec les prises chargeurs nouvelle génération.

double usb dooxie carre chrome tablette 700x700 0

Prises USB

Plus besoin de chargeur : branchez directement le cordon de vos appareils sur la prise double chargeur USB, et le tour est joué !

Ces prises sont disponibles aux formats USB-A et USB-C. 

chargeur induction 700x700 1

Chargeur à induction

Avec le chargeur à induction, vous n’avez même plus besoin de cordon pour recharger votre smartphone ! Grâce à son revêtement antidérapant, votre appareil est bien maintenu et se recharge très rapidement. Pour être compatible, votre smartphone doit être équipé d’un récepteur à induction (Qi iPhone 8 et X, Samsung…).

Pratique : le chargeur, également équipé d’un branchement USB-A, vous permet de brancher d’autres appareils.

triple prise surface dooxie blanc chrome 700x700

Pensez aux multipostes

Les plaques dooxie existent en format multiposte, ce qui vous permet de gagner de la place en associant plusieurs fonctionnalités :

  • prises,
  • interrupteurs,
  • chargeurs, etc.

Attention : seules les plaques carrées existent en multiposte.

famille logo ec 700x700

Je fais appel à un électricien recommandé par Legrand

Vous cherchez un électricien pour vous aider à choisir vos prises et interrupteurs ? Ou pour réaliser une installation électrique ? Consultez notre site de mise en contact entre particuliers et électriciens recommandés.