Piscine, jardin, terrasse : les meilleurs équipements électriques pour l'extérieur en 2026

Publication le 24 juin 2026 Solutions maison

Quand les températures montent, vous profitez encore plus de votre extérieur. Sur la période estivale, votre installation électrique peut être davantage sollicitée que le reste de l'année (piscine, éclairage du jardin, de la terrasse, arrosage automatique, etc.). La France compte 3,7 millions de piscines privées*.

Cette tendance confirme une chose : l’électricité devient un vrai sujet de confort quand on veut profiter de son extérieur l'été.

*Source : Leprogres.fr - 2026

Pourquoi penser à l’électricité quand vous aménagez votre piscine ?

Une piscine fonctionne avec différents appareils électriques : pompe, filtration, parfois éclairage, arrosage ou encore coffret électrique. Ils doivent être alimentés, protégés et pilotés correctement. Si votre installation existe déjà, certains produits Legrand peuvent aider à la faire évoluer. C’est notamment le cas avec le contacteur connecté pour le pilotage de la pompe de piscine à distance depuis l'App Home + Control (disponible gratuitement sur iOS et Android).

legrand contacteur piscine 960x960 1

Piloter la pompe de piscine avec un contacteur connecté

Depuis l’App Home + Control, vous pouvez activer, arrêter ou programmer le fonctionnement de votre pompe de piscine. C’est le produit à envisager si vous souhaitez moderniser votre installation simplement.

Le contacteur connecté Drivia with Netatmo permet de piloter certains appareils électriques à distance depuis votre smartphone via l'App Home + Control (chauffe-eau, prise de recharge pour voiture électrique, pompe de piscine, etc.). Il aide à réduire la consommation en programmant le fonctionnement des équipements énergivores pendant les heures creuses et selon les besoins ou tarifs énergétiques.

Vous avez des panneaux photovoltaïques ? Le contacteur connecté permet aussi d’optimiser la gestion de l’énergie solaire grâce à des automatismes avancés. Par exemple, il est possible de lancer sa pompe de piscine lorsqu'il y a un pic de production solaire.

legrand contacteur piscine 960x960 1 2

Programmer des plages horaires avec un interrupteur horaire

Autre solution utile : l’interrupteur horaire programmable. Installé dans le tableau électrique, il permet de définir des plages horaires de marche et d’arrêt pour un circuit électrique.

Pour une pompe de piscine ou un arrosage automatique, cette programmation peut simplifier le quotidien. Vous évitez les oublis et vous adaptez le fonctionnement à vos habitudes.

legrand contacteur piscine 960x960 1 1

Protéger les équipements électriques avec un coffret étanche

Les coffrets étanches Plexo³ Legrand permettent d’intégrer certains équipements modulaires (disjoncteur, inter horaire, contacteur, etc.) dans une enveloppe adaptée aux environnements exigeants (humidité, poussières, variations de température).

Pour une piscine, le coffret étanche peut s'installer dans une dépendance, un abri de jardin, un pool house ou un local technique par exemple.

legrand contacteur piscine 960x960 1 3

Aménager le jardin avec des prises et interrupteurs étanches Plexo™

La chaleur estivale donne envie de profiter encore plus de son jardin et de sa terrasse. Éclairage de terrasse, prise extérieure, commande près du garage ou alimentation ponctuelle deviennent vite nécessaires.

La gamme Plexo™ Legrand propose des prises et interrupteurs étanches pour les espaces exposés. Elle convient notamment aux terrasses, jardins, garages, caves ou locaux humides.

Vous pouvez ainsi créer des points de commande ou de branchement mieux adaptés à vos usages extérieurs. 

Piscine, terrasse, jardin : pensez global

  • Un projet piscine est souvent le début d’un aménagement plus large. On ajoute une terrasse, de l’éclairage, un coin repas, un local technique ou un arrosage.
  • C’est le bon moment pour réfléchir à votre installation électrique extérieure dans son ensemble. Vous évitez les ajouts successifs et vous anticipez vos futurs usages.
  • Contacteur connecté, interrupteur horaire, coffret étanche, prises et interrupteurs Plexo™ : chaque produit répond à un besoin différent autour de la piscine et du jardin.

Questions fréquentes

La norme NF C 15-100 impose l’installation d’interrupteurs différentiels de 30mA dans le tableau électrique. Cela concerne également les installations autour de la piscine. Toutefois, il est possible d’améliorer la protection des personnes autour de la piscine avec un interrupteur...
En savoir plus
Tout comme la salle de bains, l’environnement de la piscine est divisé en plusieurs volumes. le volume 0 comprend toutes les parties à l’intérieur de la piscine Le volume 1 s’étend à 2 mètres des bords du bassin et à 2,5m au-dessus du sol, et le volume 2 prend fin à 1,5m...
En savoir plus
Un contrat d'électricité Heures Pleines / Heures Creuses (HP/HC) vous permet de bénéficier de deux tarifs d'électricité selon l'heure de la journée. Si vous avez souscrit à un contrat HP/HC chez votre fournisseur d'électricité, votre contacteur connecté pourra s'allumer ou s'éteindre...
En savoir plus