Télécharger l'image en grand format

Barrette de terre métallique 150x45mm

  • Ref. 0 984 48

Accessoire, pour réaliser des raccordements de terre

51,55

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour câbles Ø10mm² à Ø35mm²
  • Platine métallique 150x45mm
  • Fixation par vis Ø3,5mm

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060984489
  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Matériau
    Laiton
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Largeur
    150mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    65mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    2
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    10-35mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble (Min-Max)
    10-35mm²
  • Mode de pose
    Saillie

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

17 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Tableaux électriques

La mise à la terre du tableau électrique permet l’évacuation d’une fuite de courant créée par la mise sous tension d’une masse métallique consécutive à un défaut d’isolement. Cette mise à la terre, associée à des dispositifs différentiels, permet d’assurer la protection...
En savoir plus