Adaptateur 2P 16A 230V pour branchement fiche standard français sur prise standard américain
- Ref. 0 503 86
Adaptateur de voyage, pour brancher un appareil de type smartphone ou appareil photo sur une prise de standard électrique différent
10,33 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Avec éclips de protection pour protection des enfants
- 2P - sortie 16A
- 1380W en 230V~
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060503864
- Modèle Unique
- Avec adaptateur pour AUS (AS/NZS 3112) (type I) Non
- Avec adaptateur pour BE/DE/NL/RU (contact de protection, type F) Non
- Avec adaptateur pour FR (prise de terre) (type E) Oui
- Avec adaptateur pour UK/HK (BS 1363) (type G) Non
- Avec adaptateur pour IT (S/P 11) Non
- Avec adaptateur pour IT (S/P 17) (type L) Non
- Avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 1-15) (type A) Oui
- Avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 5-15) (type B) Non
- Type de bus Autre
- Couleur Blanc
- Tension nominale (Un) (Min-Max) 125-125V
- Courant nominal (Min-Max) 0-15A
- Largeur 49.5mm
- Hauteur 49.5mm
- Profondeur 64.4mm
- Résistance aux chocs (IK) IK00
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -10-40°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -20-70°C
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
3 Pourcentage de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
80 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Installation électrique et réseau
Les prises E et F (ou prises européennes) sont des prises avec terre, raccordées avec 3 fils électriques (phase, neutre et terre), de forme ronde et composées de deux orifices cylindriques. Il s'agit d'un standard européen. En France, la prise E est utilisée.
Découvrez les prises...
En savoir plus Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main