Télécharger l'image en grand format

Adaptateur 2P 6A 230V pour branchement fiche standard américain sur prise standard français

  • Ref. 0 503 85

Adaptateur de voyage, pour brancher un appareil de type smartphone ou appareil photo sur une prise de standard électrique différent

  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • 2P - sortie 6A
  • 1380W en 230V~

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060503857
  • Modèle
    Unique
  • Avec adaptateur pour AUS (AS/NZS 3112) (type I)
    Non
  • Avec adaptateur pour BE/DE/NL/RU (contact de protection, type F)
    Non
  • Avec adaptateur pour FR (prise de terre) (type E)
    Oui
  • Avec adaptateur pour UK/HK (BS 1363) (type G)
    Non
  • Avec adaptateur pour IT (S/P 11)
    Non
  • Avec adaptateur pour IT (S/P 17) (type L)
    Non
  • Avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 1-15) (type A)
    Non
  • Avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 5-15) (type B)
    Non
  • Type de bus
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    250-250V
  • Courant nominal (Min-Max)
    0-6A
  • Largeur
    49.5mm
  • Hauteur
    49.5mm
  • Profondeur
    60.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK00
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Traitement antimicrobien
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Une prise de courant est un composant de l’installation électrique destiné à recevoir la fiche d’un appareil. La fiche est le branchement situé au bout du cordon (ou moulé avec le cordon) d’alimentation de l’appareil électrique. Une fois la fiche branchée dans la prise,...
En savoir plus

Installation électrique et réseau

Les prises E et F (ou prises européennes) sont des prises avec terre, raccordées avec 3 fils électriques (phase, neutre et terre), de forme ronde et composées de deux orifices cylindriques. Il s'agit d'un standard européen. En France, la prise E est utilisée. Découvrez les prises...
En savoir plus