Coffret de communication Basic pour rénovation pour accéder dans tout le logement à la TV TNT HD, satellite ou câble

  • Ref. 0 930 75
  • Drivia

Coffret de communication Basic DRIVIA pour rénovation

173,69

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Permet de regarder la télévision TNT HD, satellite ou câble dans toutes les pièces
  • Permet de disposer de prises téléphoniques pour brancher un téléphone, une box internet...
  • Evolution possible vers coffret Full Media Coaxial et RJ45 en changeant de coffret

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Schéma de câblage

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971080928
  • Modèle
    Grade 2 (max 1Gbps)
  • Type
    Autre
  • Nombre de ports RJ45
    6
  • Nombre de raccordements SAT/TV
    4
  • Ajout de départs possible
    Oui
  • Avec emplacement dédié pour équipements FAI
    Non
  • Avec alimentation intégrée
    Non
  • Avec raccordement de mise à la terre
    Oui
  • Nombre de prises de courant
    6
  • Type de porte
    Avec porte
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Numéro RAL
    9003
  • Longueur
    250mm
  • Largeur
    250mm
  • Profondeur
    103.5mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

6.864 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

RSE Emballage

0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

La prise DTI (Dispositif de Terminaison Intérieur) sert de point de test et de coupure entre le réseau du fournisseur et l’installation télécom du logement. Ce boîtier DTI vous permet donc d’accéder au réseau téléphonique en reliant : la partie publique du réseau...
En savoir plus

Installation électrique et réseau

Pour profiter de la performance de la fibre optique dans votre maison, il est nécessaire d'installer un coffret de communication qui induit un câblage multimédia spécifique appelé câble Ethernet ou câble RJ45. Il existe plusieurs catégories de câbles RJ45. En résidentiel, vous aurez...
En savoir plus