Fiche biplite étanche IP44 avec 2 prises frontales avec terre 16A 230V 3680W antichoc avec 2 bouchons - caoutchouc noir

  • Ref. 0 504 70

Fiche multiprise, pour brancher en tous lieux des appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

48,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Fiche multiprise sans fil avec 2 prises de courant frontales avec terre
  • Matière caoutchouc étanche IP44 et antichoc
  • Fiche positionnée à l'horizontale une fois branchée dans la prise murale avec terre
  • Puissance maximum admissible 3680W en 230V~
  • Finition noir

Avantages

  • Produit certifié NF

Les + installation

Permet de doubler le nombre de prise sans ajouter de rallonge

Les + utilisation

Avec 2 bouchons pour obturer une prise non utilisée

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur ou extérieur (garage, salle d'eau)
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970561213
  • Forme de boîtier
    Rectangulaire
  • Nombre de prises norme française (type E)
    2
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Avec couverture
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    9005
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Angle de l'insert central vrillé
    Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    105mm
  • Hauteur
    62mm
  • Profondeur
    79mm
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2 % de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments