Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Interrupteur différentiel bipolaire - 2P - type AC 30mA arrivée haut/départ bas 63A

  • Ref. 0 928 41
  • DX³-ID

DX³-ID interrupteur différentiel, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant

234,61

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • La norme NF C 15-100 impose que tous les circuits du logement soient protégés par un interrupteur différentiel de sensibilité 30mA
  • Visualisation immédiate du défaut
  • Réarmement facile une fois le défaut éliminé
  • Type-AC : pour protéger la plupart des circuits sauf les circuits plaque de cuisson, lave-linge et prise de recharge véhicule électrique
  • Arrivée haute et sortie basse par bornes à vis - Sensibilité : 30mA

Les + installation

Pour installation monophasée

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Schéma de câblage

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060928414
  • Nombre de pôles
    2
  • Tension assignée (Ue)
    230V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    63A
  • Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
    0.03A
  • Tension d'isolement assignée (Ui)
    250V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
    4kV
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Type de courant différentiel
    AC
  • Sélectif
    Non
  • Type retardé de courte durée
    Non
  • Résistance de court-circuit (Icw)
    10kA
  • Tenue au courant de choc
    0.25kA
  • Type de tension
    AC
  • Avec dispositif de verrouillage
    Oui
  • Fréquence
    50 Hz
  • Produits auxiliaires associables
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Profondeur d'encastrement
    44mm
  • Température ambiante en fonctionnement (Min-Max)
    -25-60°C
  • Degré de pollution
    2
  • Section de raccordement cable souple (Min-Max)
    0.75-35mm²
  • Section de raccordement cable rigide (Min-Max)
    0.75-50mm²
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7035
  • Antidéflagration
    Non
  • Largeur
    35.6mm
  • Hauteur
    94.8mm
  • Profondeur
    74mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    180-250V
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut ou le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Type de connexion
    Peigne et câble
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

9 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

88 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Pour protéger un logement contre l’électrisation, il est obligatoire d'installer des interrupteurs différentiels dans le tableau électrique, en complémentarité des disjoncteurs (surcharges/courts-circuits). Voici comment choisir vos interrupteurs différentiels :  type AC : prises,...
En savoir plus
Les interrupteurs différentiels ont un but précis : protéger les occupants de la maison contre les chocs électriques. C’est pourquoi ils doivent être installés dans le tableau électrique. La norme NF C 15-100 nous donne des indications précises pour savoir combien sont nécessaires.
En savoir plus
Choisissez vos interrupteurs différentiels pour protéger les occupants du logement contre les risques électriques : type AC pour circuits classiques type A pour circuits avec électronique (plaques de cuisson, lave-linge, etc.) type F/HPI pour équipements sensibles Placez-les...
En savoir plus
Le branchement d’un interrupteur différentiel 30mA s’effectue en tête de rangée, en amont des disjoncteurs divisionnaires qu’il protège. Respectez le sens d’alimentation, le serrage des bornes et les règles de dimensionnement (type, intensité). Référez-vous à la norme NF C...
En savoir plus
Au moment de choisir votre interrupteur différentiel pour protéger le circuit associer à votre chauffage électrique, vous vous demandez lequel est le mieux adapté. Faut-il opter pour un différentiel de type AC ? Ou de type A ? Sous quel interrupteur différentiel raccorder les circuits...
En savoir plus

Disjoncteurs

Un interrupteur différentiel disjoncte (ou coupe) lorsqu’il détecte une fuite de courant supérieure à sa sensibilité (généralement 30mA). C'est le signe : d’un défaut d’isolement ou d’un appareil défectueux Identifiez le circuit en cause en abaissant les...
En savoir plus
Un interrupteur différentiel 63 A peut alimenter jusqu’à 8 disjoncteurs (donc 8 circuits), conformément à la norme NF C 15‑100, à condition de respecter le dimensionnement en intensité (règle de l'amont ou de l'aval) et la répartition des circuits (types A et AC). Au‑delà,...
En savoir plus

Tableaux électriques