Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Interrupteur différentiel bipolaire - Type AC 30mA arrivée haut/départ haut par bornes automatiques 40A

  • Ref. 0 928 96
  • DX³-ID

DX³-ID interrupteur différentiel, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant

155,26 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • La norme NF C 15-100 impose que tous les circuits du logement soient protégés par un interrupteur différentiel de sensibilité 30mA
  • Visualisation immédiate du défaut
  • Réarmement facile une fois le défaut éliminé
  • Type-AC : pour protéger la plupart des circuits sauf les circuits plaque de cuisson, lave-linge et prise de recharge véhicule électrique
  • Arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes auto - Accepte le passage du peigne d'alimentation - Sensibilité : 30mA

Les + installation

Pour installation monophasée

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Schéma de câblage

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060928964
  • Nombre de pôles
    2
  • Tension assignée (Ue)
    230V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    40A
  • Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
    0.03A
  • Tension d'isolement assignée (Ui)
    250V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
    4kV
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Type de courant différentiel
    AC
  • Sélectif
    Non
  • Type retardé de courte durée
    Non
  • Résistance de court-circuit (Icw)
    10kA
  • Tenue au courant de choc
    0.25kA
  • Type de tension
    AC
  • Avec dispositif de verrouillage
    Oui
  • Fréquence
    50 Hz
  • Produits auxiliaires associables
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Profondeur d'encastrement
    44mm
  • Température ambiante en fonctionnement (Min-Max)
    -25-60°C
  • Degré de pollution
    2
  • Section de raccordement cable souple (Min-Max)
    0.75-10mm²
  • Section de raccordement cable rigide (Min-Max)
    0.75-16mm²
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7035
  • Antidéflagration
    Non
  • Largeur
    35.6mm
  • Hauteur
    94.8mm
  • Profondeur
    74mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    180-250V
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Oui
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Type de connexion
    Peigne et câble
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

9 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

88 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Pour protéger un logement contre l’électrisation, il est obligatoire d'installer des interrupteurs différentiels dans le tableau électrique, en complémentarité des disjoncteurs (surcharges/courts-circuits). Voici comment choisir vos interrupteurs différentiels :  type AC : prises,...
En savoir plus
Les interrupteurs différentiels ont un but précis : protéger les occupants de la maison contre les chocs électriques. C’est pourquoi ils doivent être installés dans le tableau électrique. La norme NF C 15-100 nous donne des indications précises pour savoir combien sont nécessaires.
En savoir plus
Choisissez vos interrupteurs différentiels pour protéger les occupants du logement contre les risques électriques : type AC pour circuits classiques type A pour circuits avec électronique (plaques de cuisson, lave-linge, etc.) type F/HPI pour équipements sensibles Placez-les...
En savoir plus
Le branchement d’un interrupteur différentiel 30mA s’effectue en tête de rangée, en amont des disjoncteurs divisionnaires qu’il protège. Respectez le sens d’alimentation, le serrage des bornes et les règles de dimensionnement (type, intensité). Référez-vous à la norme NF C...
En savoir plus
Au moment de choisir votre interrupteur différentiel pour protéger le circuit associer à votre chauffage électrique, vous vous demandez lequel est le mieux adapté. Faut-il opter pour un différentiel de type AC ? Ou de type A ? Sous quel interrupteur différentiel raccorder les circuits...
En savoir plus
Souvent confondu avec le disjoncteur différentiel, l'interrupteur différentiel permet de protéger les occupants d'une habitation contre les chocs électriques généralement dus à l'existence d'un courant de fuite. Il protège par exemple les personnes d’une électrisation due à une prise...
En savoir plus
Un interrupteur différentiel est un composant du tableau électrique de votre logement qui permet de protéger les personnes en cas de fuite de courant. Indispensable, il vient compléter l’installation électrique et l'action des disjoncteurs, qui protègent quant à eux les appareils...
En savoir plus
Vous vous interrogez sur le rôle d’un interrupteur différentiel ? 
Un interrupteur différentiel, placé en amont des circuits d’un tableau électrique, protège les personnes dans leur logement. Tandis que les disjoncteurs font office de protection des biens du logement, les...
En savoir plus
Comparons tout d’abord l’interrupteur unipolaire avec l’interrupteur bipolaire. Le premier correspond à l’interrupteur dit standard, installé dans tous les logements. Lorsqu’il est actionné, seul le circuit de Phase est commuté. 
Le second, quant à lui, commute 2 pôles du...
En savoir plus