Interrupteur à bascule pour lampe - bipolaire - blister - blanc
- Ref. 0 911 53
Interrupteur à bascule, pour commander une lampe de chevet, une lampe de bureau, un lampadaire
10,07 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Interrupteur à touche basculante
- Serre-câbles à vis
- Pour câble 2x0,75mm²
- Livrée sous blister
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060911539
- Modèle Interrupteur pour câble souple
- Type de commande Bascule/rocker
- Type de charge Charge inductive
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Tension nominale 250V
- Courant nominal 2A
- Puissance (Min-Max) 500-500W
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 26mm
- Hauteur 60mm
- Profondeur 20mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Classe de protection (IP) IP20
- Type de tension AC
- Fréquence (Min-Max) 50-60Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Capacité des bornes (Min-Max) 0.75-0.75mm²
- Nature du cable pour connexion Souple
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Lorsqu'on l'actionne, l'interrupteur bipolaire coupe simultanément la phase et le neutre, contrairement à un interrupteur unipolaire qui ne coupe que la phase. Résultat : mise hors tension complète de l’éclairage ou de l’appareil. Voici les bénéfices principaux : sécurité...
En savoir plus Contrairement aux interrupteurs classiques et va-et-vient qui ne coupent que la phase (pour répondre à la norme française des installations électriques domestiques), l’interrupteur bipolaire coupe aussi le neutre. Il s’agit d’un dispositif qui permet de commander l’allumage et...
En savoir plus Vous souhaitez ajouter un interrupteur sur un câble unique pour simplifier l’usage de vos luminaires, lampes et autres appareils électriques ? Vous souhaitez changer un interrupteur défectueux sur une lampe de chevet ? L’opération est réalisable avec quelques outils. Voici comment...
En savoir plus Un interrupteur à bascule est un dispositif de commande électrique permettant d’allumer ou d’éteindre un éclairage par une pression sur une touche basculante. Une pression d’un côté active le circuit, une pression de l’autre le coup (ON/OFF)e. Ce type d’interrupteur est...
En savoir plus Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main