Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Commande pour VMC avec enjoliveur Céliane Blanc et support

  • Ref. CX6001
  • Céliane

Céliane, une commande de VMC prête à installer, à combiner avec une plaque pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois…

16,90 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Vitesse lente ou rapide - L'interrupteur VMC vous donne plus de liberté dans l'utilisation de votre équipement : régler la ventilation à la vitesse jugée idéale
  • Un nouveau design du doigt pour un rendu plus léger et moderne
  • Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
  • Compatible avec boîtes d'encastrement de 40 et 50 mm - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + installation

Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil et câblage facilité par le repérage

Les + utilisation

Permet d'accentuer l'ouverture des bouches hygrométriques

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour faciliter l'installation, consultez la notice. Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414973122510
  • Mode de pose
    Encastré
  • Couleur
    Blanc
  • Type de commande
    Bascule/rocker
  • Eclairage
    Sans
  • Avec capteur de température
    Non
  • Convient pour capteur d'humidité externe
    Non
  • Option de contrôle des ouvrants
    Non
  • Hauteur
    74mm
  • Largeur
    74mm
  • Profondeur
    37mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20