Double interrupteur ou va-et-vient lumineux (voyant fourni) Céliane Soft - Titane
- Ref. 0 995 14
Céliane, une commande d'éclairage prête à installer, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
- Information produitProduit supprimé
- Produit remplacé : consultez la référence de remplacement
Caractéristiques produit
- Sa touche souple et silencieuse lui permet d’être à la fois design et discret, pour que l’ambiance dans la pièce soit toujours zen
- Solution conçue pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite
- Un tout-en-un incontournable qui fait fonction d'interrupteur simple ou de va-et-vient s'il est associé à un second interrupteur
- Si besoin de remplacer le voyant, utiliser la référence 067686
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques - Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
Recommandations / restrictions d’usages
- La fonction lumineuse de cet interrupteur pour repérer l'interrupteur nécessite seulement 2 fils - Cet interrupteur va en lieu et place d'un interrupteur ou poussoir classique - Toutefois, lors d'une installation en va-et-vient (avec 2 ou 3 points de commandes qui doivent communiquer ensemble), l'installation nécessite la phase distribuée - Il faudra donc, dans ce cas spécifique, 3 fils afin de bénéficier de la fonction lumineuse de l'interrupteur
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414970467430
- Type de commutation Va-et-vient
- Type de commande Bascule/bouton
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Interrupteur à bouton-poussoir Non
- Nombre de bascules d'actionnement 2
- Mode de pose Encastré
- Type de fixation À clipser
- Avec cadre/support de montage Oui
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Titane
- Couleur de l'opérateur de commutation Titane
- Zone de texte/surface d'inscription Non
- Eclairage Oui
- Fonction d'éclairage Orientation
- Type d'éclairage LED interchangeable
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP21
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Tension nominale 250V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 10A
- Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10AX
- Contact de report Non
- Type de connexion Autre
- Interrupteur de chauffage Non
- Interrupteur de machine à laver Non
- Largeur d'appareil 74mm
- Hauteur d'appareil 74mm
- Profondeur d'appareil 34mm
- Profondeur d'encastrement 24mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-35°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -5-35°C
- Type de tension AC
- Fréquence (Min-Max) 50-60Hz
- Section de câble (Min-Max) 2.5-2.5mm²
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
26 Pourcentage de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
56 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Disjoncteurs
L’interrupteur horaire est un équipement qui se place dans le tableau électrique et qui commande la mise en marche ainsi que l’arrêt d’un circuit électrique selon une programmation horaire prédéterminée par l’utilisateur. Retrouvez ci-dessous nos produits et retrouvez les notices...
En savoir plus Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main