Griffe Rapido profondeur 40mm pour fixation des appareils dooxie en rénovation

  • Ref. 0 952 91
  • dooxie

dooxie, des accessoires adaptés à la rénovation

1,77

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Griffes pour rattraper les défauts d'aplombs pour une fixation sur des revêtements épais
  • Se clippe en moins de deux secondes sans outil sur les mécanismes dooxie pour une installation de la griffe facile et rapide

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971089143
  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Adapté à une boîte d'encastrement
    Oui
  • Adapté à une boîte centrale
    Non
  • Largeur
    18.8mm
  • Hauteur
    32mm
  • Profondeur
    7.18mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

24 % de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

27 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Dépannage

Pour accéder aux griffes de fixation en rénovation, vous devez : retirer la plaque de finition de votre mécanisme insérer un tournevis plat dans les encoches situées de part et d’autre de votre enjoliveur faire levier de chaque côté afin de libérer l’accès au...
En savoir plus
Une fois le mécanisme clipsé sur votre support universel, insérez le dans votre boîte d’encastrement. Positionnez correctement votre installation, celle-ci doit être parfaitement droite. Vissez fermement les griffes afin que celles-ci se fixent bien sur la boîte d’encastrement....
En savoir plus

Griffe Rapido profondeur 40mm pour fixation des appareils dooxie en rénovation

À associer