Télécharger l'image en grand format

Interrupteur automatique sans neutre 100W avec dérogation Mosaic - Blanc

  • Ref. 099214A

Mosaic, une commande d'éclairage complète, avec la plaque nouveau design répondant aux tendances actuelles

116,87

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Permet de commander les ampoules LEDs, halogènes, Fluocompact du marché
  • Puissance 100W LEDs/Fluocompact - 150W Halogène - 150VA LEDs, CFLs, Halogène, tube fluo avec ballast ferromagnétique ou éléctronique
  • Peut s'associer à une minuterie électronique modulaire référence 412602
  • Compatible boite profondeur 40mm

Avantages

  • Permet de réaliser des économies d'énergie
  • Compatibilité avec un large panel de ampoules LEDs

Les + utilisation

Conçue pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972395106
  • Modèle
    Détecteur de mouvement
  • Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence
    Infrarouge passif
  • Régulation de la lumière
    Non
  • Commande HVAC
    Non
  • Marche forcée
    Oui
  • Arrêt forcé
    Oui
  • Spécial animaux
    Non
  • Protection au ras du mur
    Non
  • Avec détection du champ arrière
    Non
  • Interconnectable
    Non
  • Angle de balayage
    170°
  • Hauteur de montage optimale
    1.2m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Oui
  • Commutateur de pontage
    Non
  • Largeur de portée max.
    6m
  • Portée de présence max.
    32m²
  • Longueur de portée max.
    8m
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Non
  • Commandable à distance
    Oui
  • Télécommande fournie
    Non
  • Sensibilité ajustable
    Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Avec voyant
    Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Montage mural
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    110-240V
  • Durée de marche min.
    5s
  • Durée de marche max.
    30min
  • Angle de détection horizontal (Min-Max)
    85-85°
  • Plage de rotation du capteur, horizontale (Min-Max)
    0-0°
  • Plage de rotation du capteur, verticale (Min-Max)
    0-0°
  • Luminosité de déclenchement (Min-Max)
    5-1275lx
  • Puissance de coupure max.
    150W
  • Puissance max. de commutation LED
    100W
  • Adapté à une charge C
    Oui
  • Nombre de zones de détection
    1
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Fonction d'alarme
    Non
  • Avec capteur acoustique
    Non
  • Température ambiante (Min-Max)
    5-35°C
  • Largeur
    82mm
  • Hauteur
    82mm
  • Profondeur
    52mm
  • Largeur d'encastrement
    40.5mm
  • Profondeur d'encastrement
    24mm
  • Longueur d'encastrement
    40.5mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Consommation en veille
    0.04mA
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    59.9-60.1mm
  • Interrupteur automatique
    Oui
  • Avec interface DALI
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2.47 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
8 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

29 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Interrupteur automatique sans neutre 100W avec dérogation Mosaic - Blanc

À associer