Interrupteur ou va-et-vient Mosaic 10A blanc complet avec plaque et fixation à vis
- Ref. 0 992 00
- Mosaic
Mosaic, une commande d'éclairage complète, avec la plaque nouveau design répondant aux tendances actuelles
18,29 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Capacité des bornes : 2x2,5mm²
- Produit livré complet avec plaque blanche nouveau design Mosaic et support de montage à vis
- 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414971679290
- Type de commutation Va-et-vient
- Type de commande Bascule/bouton
- Composition Mécanisme complet avec plaque
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Interrupteur à bouton-poussoir Non
- Nombre de bascules d'actionnement 1
- Mode de pose Encastré
- Type de fixation Fixation à vis
- Avec cadre/support de montage Oui
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
- Zone de texte/surface d'inscription Non
- Eclairage Non
- Fonction d'éclairage Autre
- Type d'éclairage Autre
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP31
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Tension nominale 250V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 10A
- Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10AX
- Contact de report Non
- Type de connexion Autre
- Interrupteur de chauffage Non
- Interrupteur de machine à laver Non
- Largeur d'appareil 82mm
- Hauteur d'appareil 82mm
- Profondeur d'appareil 36.5mm
- Profondeur d'encastrement 24mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-35°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -10-70°C
- Type de tension AC
- Fréquence (Min-Max) 50-60Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Capacité des bornes (Min-Max) 2.5-2.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
0.4494 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
28 Pourcentage de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
57 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Très pratique, l’interrupteur va-et-vient permet d’allumer ou d’éteindre un éclairage depuis deux endroits différents d’une pièce. Il est généralement placé aux entrées-sorties d’une pièce traversante, ou à l’entrée et près du lit dans la chambre à coucher. Le...
En savoir plus Installation électrique et réseau
Pour faire un branchement électrique d’interrupteur en toute sécurité, vous devez au préalable couper le courant au disjoncteur général. Assurez-vous également que la puissance totale de la lampe ne dépasse pas 2300W (Watts) pour un interrupteur simple de 10A (Ampères). Ensuite, vous...
En savoir plus Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
En savoir plus En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
Interrupteur ou va-et-vient Mosaic 10A blanc complet avec plaque et fixation à vis
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main