Interrupteur + prise de courant avec terre montage vertical saillie - Les Apparents - Complet Blanc
- Ref. ALB714WH
- Les Apparents
Les Apparents, idéal pour la rénovation pour une fixation en apparent, une prise TV prête à installer directement sur un mur
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Produit livré avec cadre pour pose en saillie - 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer
- La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boite à encastrer
- Equipé d'une vis en face avant contribue à une meilleure resistance à l'arrachement
- Finition Blanc
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414973114522
- Type d'interrupteur/bouton-poussoir Va-et-vient
- Pôle neutre sectionné simultanément Non
- Type de prise Broche de contact de protection
- Nombre de prises de courant 1
- Type de commande Bascule/bouton
- Sens de montage Vertical
- Type de fixation Fixation avec vis
- Avec éclairage Non
- Mode de pose Saillie
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP20
- Tension nominale 250V
- Intensité admissible par la prise 16A
- Protection contre les surtensions Non
- Protection différentielle Non
- Avec microfusible Non
- Nombre de contacts actifs (ronds) 1
- Largeur d'appareil 72mm
- Hauteur d'appareil 136mm
- Profondeur d'appareil 25mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-40°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -5-40°C
- Type de tension AC
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Traitement antimicrobien Non
- précâblé Non
- Type de connexion Borne automatique
- Capacité des bornes (Min-Max) 1.5-2.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Equipé de prise(s) USB Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel