Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Interrupteur variateur à bouton Neptune - 300W - Blanc

  • Ref. 0 913 27
  • Neptune

Neptune, une commande d'éclairage monobloc, de couleur blanche, prête à installer en encastré, un appareillage simple et robuste qui s'adapte à tous les projets en rénovation ou en neuf

48,48 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • S’installe à la place d’un interrupteur sans modifier le câblage
  • Fixation à vis ou à griffes

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970810274
  • Composition
    Mécanisme avec partie supérieure de boîtier
  • Type de commande
    Bouton pousse et tourne
  • Contrôle d'app via Bluetooth
    Non
  • Cablage en série
    Non
  • Type de charge
    Universel et LED
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Oui
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Non
  • Commande radio possible
    Non
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation à griffes/vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK01
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    100-240V
  • Fréquence (Min-Max)
    47-63Hz
  • Tension de commande (Min-Max)
    95-245V
  • Puissance nominale charge ohmique/résistive (Min-Max)
    300-300W
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Section de câble (Min-Max)
    2.5-2.5mm²
  • Largeur d'appareil
    86mm
  • Hauteur d'appareil
    86mm
  • Profondeur d'appareil
    57.5mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    40mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

43 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Interrupteur variateur à bouton Neptune - 300W - Blanc

À associer