Variateur Mosaic 600W blanc complet avec plaque et fixation à griffes

  • Ref. 0 992 12
  • Mosaic

Mosaic, une commande d'éclairage complète, avec la plaque nouveau design répondant aux tendances actuelles

91,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Peut s'associer à un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux chaque bouton poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation
  • Intègre la fonction mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction
  • Peut s’installer à la place d’un interrupteur
  • Montage dans boîte à encastrer profondeur 40mm conseillé
  • Produit livré complet avec plaque blanche nouveau design Mosaic et support de montage à griffes facilitant la pose en rénovation - 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971679610
  • Composition
    Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Type de commande
    Autre
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Contrôle d'app via Bluetooth
    Non
  • Cablage en série
    Non
  • Type de charge
    Charge inductive
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Oui
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Non
  • Commande radio possible
    Non
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Mode de pose
    Support de module
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Tension nominale (Un)
    240-240V
  • Fréquence
    47-63Hz
  • Tension de commande
    90-254V
  • Puissance nominale charge ohmique/résistive
    40-600W
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Largeur d'appareil
    82mm
  • Hauteur d'appareil
    82mm
  • Profondeur d'appareil
    43mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    33mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes
    2.5-2.5mm²

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

12 % de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

31 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Un variateur de lumière ou écovariateur permet de régler l'intensité lumineuse dans une pièce, et de faire des économies d'énergie.  Un interrupteur tel que le variateur toutes lampes Céliane se pose de la même façon qu'un interrupteur standard, sur un mur ou une cloison. Il peut...
En savoir plus

Variateur Mosaic 600W blanc complet avec plaque et fixation à griffes

À associer