Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Lot 2 interrupteurs ou va-et-vient + 4 prises de courant saillie - Les Apparents - Complet Blanc

  • Ref. ALL710WH
  • Les Apparents

Les Apparents, idéal pour la rénovation pour une fixation en apparent, une prise TV prête à installer directement sur un mur


Caractéristiques produit

  • Produit livré avec cadre pour pose en saillie - 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer
  • Équipé d'une vis en face avant contribue à une meilleure résistance à l'arrachement
  • Finition Blanc
  • La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boite à encastrer

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972643627
  • Type d'interrupteur/bouton-poussoir
    Va-et-vient
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Non
  • Type de prise
    Broche de contact de protection
  • Nombre de prises de courant
    4
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Sens de montage
    Vertical
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Avec éclairage
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Tension nominale
    250V
  • Intensité admissible par la prise
    16A
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection différentielle
    Non
  • Avec microfusible
    Non
  • Nombre de contacts actifs (ronds)
    1
  • Largeur d'appareil
    72mm
  • Hauteur d'appareil
    72mm
  • Profondeur d'appareil
    25mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -5-40°C
  • Type de tension
    AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • précâblé
    Non
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

55 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

87 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable