Réseau numérique et équipement multimédia

Pour créer un réseau numérique dans son logement : coffret full média Coaxial, Full RJ45, boite de raccordement, prise RJ45, répartiteur TV, fiche tv support de box, etc.

produit

55 produits
Prise RJ 45 multimédia cat. 6 FTP Céliane - Graphite
Céliane

Prise RJ 45 multimédia cat. 6 FTP Céliane - Graphite

29,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Coffret de communication

Dispositif rendu obligatoire dans les constructions neuves par la norme NF C 15-100, le coffret de communication complète votre réseau d'électricité et vous permet de créer un réseau de communication pour distribuer les médias vers les prises installées dans chaque pièce de votre domicile. Il rend possible des accès rapides à Internet dans toute la maison !
Avec le coffret Full Media tout RJ 45 (disponible de T1 à T3 et T4 à T6), vous pouvez déplacer vos appareils TV, téléphonie et informatiques selon vos envies : il reconnaît l’équipement branché et envoie le bon signal. Il doit être constitué de dispositifs de terminaison intérieurs adaptés (DTI ou DTIo), d’un bandeau de brassage avec 4 connecteurs RJ 45 de catégorie 6 blindée minimum, d’un répartiteur TV (TNT, satellite, câble) et d’une mise à la terre. Pour relier le coffret aux prises RJ 45, utilisez du câble cuivre 4 paires torsadées de type Grade 2 TV ou Grade 3 TV. Un câblage en câble coaxial et prises TV peut être installé en complément.
Les autres coffrets permettent de créer des réseaux multimédia TV/téléphone/internet haut débit avec une distribution des médias sur différents types de prises : RJ 45, TV coaxiales, TV-FM-SAT, téléphone…
Associé à un parafoudre garant de sécurité, le coffret de communication se place sous le tableau électrique dans une Gaine Technique Logement (GTL) et se raccorde à la box ADSL ou fibre optique. Un volume attenant ou intégré au tableau de communication permettra l’accueil des matériels annexes : box de l’opérateur, switch ethernet...
Les coffrets Legrand sont livrés complets, prêts à poser : faites votre choix selon la taille de votre logement (du studio au T6), le type d’installation (neuf ou rénovation) et les fonctionnalités souhaitées.
Pour vous accompagner dans l'installation d'un coffret de communication, suivez nos conseils et consultez notre tuto vidéo "Poser un coffret de communication Legrand Full Media tout RJ 45". Pour l'installation d'une prise multimédia, le tuto vidéo "Installer des prises RJ 45 Full Media" saura vous apporter le conseil nécessaire et vous guidera étape par étape.