Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Onduleur tour Keor SP pour poste de travail, équipé de 1 prise 2P+T et 1 prise IEC - 800VA 480W - autonomie 5 à 30 minutes

  • Ref. 3 101 85
  • Keor SP

Keor SP, onduleur tour monophase line interactive pour postes de travail, systèmes de sécurité, CCTV, terminaux de point de vente, applications domestiques…

385,28 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Onduleur monophasé Keor SP, idéal pour la protection des postes de travail, systèmes de sécurité, terminaux de point de vente...contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits
  • Puissance :- nominale 800VA- active 480W
  • Composition : - 1 prise 2P+T- 1 prise IEC- chargeur USB 1A
  • Fonction de démarrage à froid - Auto-diagnostic et régulateur électronique de tension AVR intégrés - Contrôle par microprocesseur
  • Autonomie : 5 minutes à 30 minutes

Avantages

  • Design compact et moderne blanc et noir
  • Communication par port USB
  • Fonction USB intégrée pour que l'onduleur soit perçu par les ordinateurs ou les serveurs NAS comme une batterie externe

Les + installation

Encombrement réduit et configuration facile

Les + utilisation

Gestion avancée en fonction du niveau de décharge de la batterie

Recommandations / restrictions d’usages

  • Les valeurs d'autonomie sont estimées en minutes et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971232020
  • Tension d'entrée (Min-Max)
    170-280V
  • Fréquence primaire (Min-Max)
    45-65Hz
  • Nombre de phases primaires
    1
  • Tension de sortie (Min-Max)
    207-253V
  • Fréquence secondaire (Min-Max)
    49-61Hz
  • Puissance effective de sortie
    480W
  • Puissance apparente de sortie
    800VA
  • Interface USB
    Oui
  • Avec interface de communication RS-232
    Non
  • Nombre de phases secondaires
    1
  • SNMP
    Non
  • Type de tension
    AC
  • Hauteur
    138mm
  • Largeur
    120mm
  • Profondeur
    330mm
  • Poids
    5.5kg
  • Possibilité de gestion du réseau
    Non
  • Technologie USV
    Interactif en ligne
  • Type de construction
    Appareil indépendant
  • Facteur de puissance cos phi à la sortie
    0.6
  • Efficacité totale
    97%
  • Contact de commutation hors tension
    Non
  • Fonction de coupure automatique
    Non
  • Raccordement d'entrée
    C14
  • Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
    1
  • Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)
    1
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    0-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-40°C
  • Niveau sonore
    40dB
  • Type de charge
    Universel
  • Avec prise
    Oui
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Nombre de Type 1
    1
  • Code CEI (Type 1)
    VRLA
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Rechargeable - Lead
  • Poids de la batterie de Type 1
    2380
  • Poids Total de batteries (Type 1)
    2380
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

77 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Profil Environnemental Produit