Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Onduleur Keor équipé de 4 prises 2P+T secourues, 2 prises autonomes et disjoncteur intégré - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes

  • Ref. 3 100 84
  • Keor

Keor multiplug, onduleur monophasé line interactive avec 6 prises pour petits équipements : en maison individuelle, en hôtel ou dans un petit magasin ou dans un bâtiment tertiaire/commerce

274,31 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Onduleur monophasé Keor, idéal pour la protection des petits équipements contre les surtensions
  • Puissance :- nominale 800VA- active 480W
  • Composition : - 4 prises de courant 2P+T secourues- 2 prises de courant 2P+T autonomes- 1 chargeur USB Type-A 1A
  • Autonomie : 10 minutes à 15 minutes
  • Livré avec cordon 2P+T - Dimensions compactes : 296x190x90mm

Avantages

  • Avec chargeur USB

Les + installation

Possibilité de fixation murale

Les + utilisation

Avec fusible de protection intégré rapide à remplacer

Recommandations / restrictions d’usages

  • Les valeurs d'autonomie sont estimées en minutes et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement
  • Idéal pour petits équipements :- en maison individuelle : télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu…- en hôtel ou dans un petit magasin : petit réseau CCTV...- dans un bâtiment tertiaire/commerce : ordinateur/terminal point de vente, modem, téléphonie…

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971227279
  • Tension d'entrée (Min-Max)
    170-280V
  • Fréquence primaire (Min-Max)
    45-65Hz
  • Nombre de phases primaires
    1
  • Tension de sortie (Min-Max)
    207-253V
  • Fréquence secondaire (Min-Max)
    49-61Hz
  • Puissance effective de sortie
    480W
  • Puissance apparente de sortie
    800VA
  • Nombre de phases secondaires
    1
  • SNMP
    Non
  • Type de tension
    AC
  • Hauteur
    89.5mm
  • Largeur
    190mm
  • Profondeur
    296mm
  • Poids
    5.5kg
  • Possibilité de gestion du réseau
    Non
  • Technologie USV
    Interactif en ligne
  • Type de construction
    Appareil indépendant
  • Facteur de puissance cos phi à la sortie
    0.6
  • Efficacité totale
    97%
  • Contact de commutation hors tension
    Non
  • Fonction de coupure automatique
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    0-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-40°C
  • Niveau sonore
    40dB
  • Type de charge
    Universel
  • Avec prise
    Oui
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Nombre de Type 1
    1
  • Code CEI (Type 1)
    VRLA
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Rechargeable - Lead
  • Poids de la batterie de Type 1
    2050
  • Poids Total de batteries (Type 1)
    2050
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

77 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Profil Environnemental Produit