Accessoire de fixation des câbles

49 produits
trier filtrer

pertinence

prix croissant

prix décroissant

Colliers de serrage intérieurs x20 - larg. 3,5 mm - long. 280 mm - incolore

Les colliers sont conçus pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et...

Ajouter au comparateur
✓ Produit ajouté Accéder au comparateur
4 produits max comparablesAccéder au comparateur

Veuillez sélectionner votre liste :

    Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel

    Accéder à la liste de matériel Poursuivre
    ma navigation

    Accessoire de fixation des câbles

    Afin de maintenir les fils de vos installations électriques intérieures et extérieures, Legrand vous propose un ensemble d’accessoires de fixation tels que :

    • des attaches pour tube : pour fixer des tubes de diamètre 16/20/25 mm sur un mur
    • des cavaliers fixe-câbles : ces attaches souples permettent de fixer des câbles électriques de divers diamètres
    • des colliers de serrage intérieur : d’une longueur à plat allant de 95 à 360 mm, ils servent à regrouper et fixer des câbles courants forts et courants faibles
    • des colliers de serrage intérieur/extérieur : colliers au design ergonomique et à tête arrondie non agressive pour les mains, ils sont conçus pour assurer le maintien de torons, tubes et câbles quels que soient les supports (goulotte, tôle, poteau...). Leur serrage définitif se fait rapidement grâce à une pince spécifique
    • des colliers à embases : colliers au serrage manuel facilité, ils servent à fixer des tubes ou des câbles sur un mur
    • des chevilles à visser : elles assurent la fixation des colliers à embase, clipsotubes, lyres… 

    Ces solutions existent en différentes tailles et largeurs : faites votre choix en fonction du nombre d’éléments que vous devez attacher ensemble. Elles répondront à tous vos besoins de regroupement et de fixation de câbles électriques en vous assurant facilité et rapidité d’installation.
    À noter que dans votre quotidien, vous pouvez également les utiliser dans de nombreux cas : dans le jardin pour regrouper des branches entre elles, dans la voiture, en voyage...