Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Double prise de courant sans terre Appareillage Saillie - Blanc

  • Ref. 0 976 28
  • Les Apparents

Appareillage saillie, idéal pour la rénovation pour une fixation en apparent, une prise de courant prête à installer directement sur un mur

28,50

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

  • Rappel de marché en cours sur les produits fabriqués entre le 17 février 2022 et le 10 juillet 2022. Contacter le 05 16 63 00 22 (prix d'un appel local), du lundi au vendredi de 8h à 18h pour tout complément d'informations et modalités concernant cette procédure.
  • Information produit
    Produit supprimé
  • Produit remplacé : consultez la référence de remplacement

Caractéristiques produit

  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer
  • Livrée avec cadre pour pose en saillie
  • 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970651877
  • Modèle
    Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Non
  • Type de contact de protection
    Sans
  • Nombre de contacts actifs (ronds)
    4
  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Nombre de prises de courant
    2
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    4
  • Nombre de phases
    1
  • Impression/marquage
    Sans
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Avec volet de protection
    Non
  • Avec eclips / protection enfant
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Finition métallique
    Non
  • Transparent
    Non
  • Verrouillable
    Non
  • Mécanisme d'éjection
    Non
  • Encastrement isolé
    Non
  • Avec éclairage fonctionnel
    Non
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection différentielle
    Non
  • Avec microfusible
    Non
  • Alimentation spéciale
    Sans
  • Mode de pose
    Saillie
  • Type de fixation
    Fixation par encliquetage
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Repiquage possible
    Oui
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    136mm
  • Hauteur d'appareil
    72mm
  • Profondeur d'appareil
    26mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré
    Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Conforme selon UK Building Regulations (partie M)
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-40°C
  • Type de tension
    AC
  • Alimentation électrique
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non
  • Moyen de pilotage
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.7849 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
3 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

22 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Vous envisagez d’installer de nouvelles prises de courant dans l’une des pièces de votre logement ? Voici un tutoriel pour savoir comment faire pour installer des prises électriques en saillie étape par étape.
En savoir plus
Dans un logement, le circuit électrique est soumis à de multiples réglementations issues de la norme NF C 15-100. Parmi celles-ci, il y a le nombre minimal de prises électriques à installer dans chacune des pièces du foyer. Quelle que soit la nature de votre projet – construction d’une...
En savoir plus
Monter une prise de courant : c’est le B.A.BA de toute installation électrique. Et pourtant, cette opération n’est jamais aussi simple qu’il y paraît, notamment parce que vous devez prendre en compte différents facteurs – le support, le type de prise électrique et la puissance du...
En savoir plus
On confond souvent le socle d’une prise de courant avec un élément de la prise elle-même, notamment le boîtier ou le mécanisme. Or, un « socle », c’est tout simplement la prise électrique dans son entier. Ce que vous appelez « socle » correspond en réalité à la prise électrique...
En savoir plus
Quand une prise de courant chauffe ou grésille, voire se met à fumer, c’est que votre installation connaît un problème. Vous ne devez pas prendre ces signes à la légère ! Alors, que faire ?
Vérifier l'état de l'appareil électrique branché à votre prise de courant, il peut être la...
En savoir plus
Lorsqu’une prise de courant fait disjoncter votre installation électrique, la première chose à faire est de chercher d’où vient ce dysfonctionnement. Soit la prise est défectueuse, soit l’appareil branché est endommagé, soit trop d’appareils sont raccordés sur la même prise...
En savoir plus
Une prise de courant qui fonctionne de façon discontinue est un problème qui ne doit pas être négligé. Il est possible que ce défaut de fonctionnement soit lié à la qualité de votre installation électrique.
En savoir plus
Grésillement, bourdonnement, sifflement… entendre une de ses prises de courant faire du bruit est toujours inquiétant. Découvrons ensemble comment identifier la source du problème.
En savoir plus