Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Obturateur Altège - finition Neige

  • Ref. BTAL63DD
  • Altège

Altège, un obturateur élégant, habillé d'une finition tendance, à équiper d'une plaque pour jouer avec des effets matières et des contrastes

7,03 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Permet de couvrir une boîte d'encastrement dans l'attente du montage d'un appareillage
  • Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
  • S'accorde parfaitement avec la gamme d'appareillage installée dans votre logement

Information sur la gamme

Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).

Caractéristiques techniques

  • Marque
    BTICINO
  • EAN/Gencode
    8005543655931
  • Matériau
    Plastique
  • Type de lentille
    Carré
  • Largeur de l'ouverture
    45mm
  • Hauteur de l'ouverture
    45mm
  • Couleur
    Blanc
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Numéro RAL
    9003
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Encastré

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

58 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Vous n’avez plus l’utilité de l’une de vos prises électriques ? Condamnez-la avec un obturateur pour assurer une totale sécurité tout en laissant possible sa réutilisation si le besoin venait à se présenter.
En savoir plus