Prise haut-parleur Céliane - Titanium avec support, à équiper d'une plaque
- Ref. CY0311
- Céliane
Prise haut-parleur Céliane vendue avec support, prête à installer, à associer à des plaques Céliane avec une sélection de couleurs et de matières qui répond à tous les styles
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Prise haut-parleur à poussette
- Permet la connexion d'enceintes
- Finition Titanium, à équiper d'une plaque Céliane
Avantages
- Combinez votre prise avec une plaque de la collection Céliane pour personnaliser votre intérieur
Les + utilisation
Idéal pour brancher directement un haut-parleur, une enceinte
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme iconique d’interrupteurs et prises, se redessine : courbes élancées, design moderne, plus de finesse. Céliane™ offre des fonctionnalités innovantes, esthétiques et sécurisées. L’expérience Céliane est améliorée tout en gardant le meilleur : la prise Surface Confort à installer en neuf ou en rénovation ou encore les prises USB Type-C pour recharger les smartphones, tablettes et ordinateurs portables équipés d’un port USB Type-C. Les interrupteurs proposent aussi de nombreuses fonctions lumineuses tels qu'un variateur de lumière à bague rotative lumineuse Céliane™ Rotary pour créer des ambiances d'un geste intuitif, ainsi qu’un interrupteur sans contact, pratique et hygiénique. Céliane™, c’est aussi un large de choix de plaques de finitions (Déco, Métal, Vintage ou Matière) aux couleurs et matières actuelles afin de créer des combinaisons pour tous les goûts et toutes les ambiances : scandinave, industrielle, sombre, épurée, chic, vintage, minimaliste, nature, etc.Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm pour intégrer Céliane dans tous les travaux de rénovation électrique. La version connectée Céliane™ with Netatmo offre la possibilité de contrôler les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou par la voix via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414972443746
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Utilisation Connexion haut-parleur
- Bague de support Non
- Avec protection contre la poussière Non
- Avec volet de protection Non
- Direction de sortie Droit
- Etiquette inscriptible Sans champ d'inscription
- Avec impression Non
- Mode de pose Encastré
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Laqué / peint
- Finition de la surface Mat
- Couleur Titane
- Transparent Non
- Type de fixation Fixation à griffes/vis
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Avec jacks/coupleurs Non
- Serre cable Non
- Jacks blindés Non
- Boîtier blindé Non
- Domino Non
- Avec éclairage Non
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP41
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 74mm
- Hauteur d'appareil 74mm
- Profondeur d'appareil 35mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40mm
- Profondeur d'encastrement 28mm
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-50°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -10-70°C
Compléter votre produit
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel