Prise télévision TV type"F" Neptune - Finition blanche

  • Ref. NB4110WH
  • Neptune

Neptune, une prise télévision monobloc, de couleur blanche, prête à installer en encastré, un appareillage simple et robuste qui s'adapte à tous les projets en rénovation ou en neuf

12,10 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Couleur Blanc

Caractéristiques produit

  • Tout-en-un : Produit livré complet avec plaque et griffes de fixation, prêt à être installé (par griffes ou vis)
  • Pour neuf et rénovation : Prise TV de faible profondeur compatible avec toutes les boîtes d'encastrement (dès 30mm de profondeur)
  • Compatible TNT et télévision Ultra Haute Définition (4K) - Blindage Classe A (4G protégé) - Atténuation < 1 bB
  • Utiliser un câble coaxial de 5,5mm à 7mm pour le câblage
  • Finition blanche satinée, intemporelle et incontournable

Avantages

  • Plaque avec plusieurs niveaux de clippage pour garantir une finition parfaite sur tous les murs
  • Griffes protégées non blessantes et faciltant l'installation dans la boîte d'encastrement
  • Deux finitions disponibles : blanc et noir

Les + installation

Produit complet, prêt à être installéFixation par vis ou par griffes

Les + utilisation

Compatible avec les différentes fiches "F" à visser du marchéUsage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Neptune, les fonctions essentielles en blanc ou en noir et la qualité Legrand

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414973063318
  • Modèle
    Prise étoile / terminale
  • Type de prise
    TV
  • DAB+
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Composition
    Mécanisme seul
  • Atténuation de raccordement à 860 MHz
    1dB
  • Atténuation de raccordement à 2 150 MHz
    1dB
  • Nombre de sorties
    1
  • Compatible au modem par câble
    Non
  • Atténuation de passage à 860 MHz
    1dB
  • Atténuation de passage à 2 150 MHz
    1dB
  • Compatible à une alimentation à distance
    Oui
  • Classe d'efficacité de blindage
    Classe A
  • Type de fixation
    Fixation à griffes/vis
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    87mm
  • Hauteur d'appareil
    87mm
  • Profondeur d'appareil
    35.5mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Profondeur d'encastrement
    20mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

9 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable