Sortie de câble avec plaque et griffes Neptune - Finition blanche

  • Ref. NB1010WH
  • Neptune

Neptune, une sortie de câble monobloc, de couleur blanche, prête à installer en encastré, un appareillage simple et robuste qui s'adapte à tous les projets en rénovation ou en neuf

4,90 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Couleur Blanc

Caractéristiques produit

  • Tout-en-un : Produit livré complet avec plaque et griffes de fixation, prêt à être installé (par griffes ou vis)
  • Facilité de câblage : Compatible avec des câbles de 5mm à 13mm
  • Pour neuf et rénovation : Sortie de câble de faible profondeur compatible avec toutes les boîtes d'encastrement (dès 30mm de profondeur)
  • Livrée avec le serre-câbles
  • Finition blanche satinée, intemporelle et incontournable

Avantages

  • Plaque avec plusieurs niveaux de clippage pour garantir une finition parfaite sur tous les murs
  • Griffes protégées non blessantes et faciltant l'installation dans la boîte d'encastrement
  • Deux finitions disponibles : blanc et noir

Les + installation

Produit complet, prêt à être installéFixation par vis ou par griffes

Les + utilisation

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Neptune, les fonctions essentielles en blanc ou en noir et la qualité Legrand

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414973063417
  • Mode de pose
    Encastré
  • Capacité des bornes
    Sans
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Largeur d'appareil
    87mm
  • Hauteur d'appareil
    87mm
  • Profondeur d'appareil
    43.5mm
  • Profondeur d'encastrement
    20mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Traitement antimicrobien
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations