Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Sortie de câble Céliane - Noir avec support, à équiper d'une plaque

  • Ref. CZ0181
  • Céliane

Sortie de câble Céliane prête à installer vendue avec support, prête à installer, à associer à des plaques Céliane avec une sélection de couleurs et de matières qui répond à tous les styles

23,14 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Livrée avec serre-câble
  • Raccordement par fil rigide section 2.5mm²
  • Pour câbles Ø5m à Ø13mm
  • Finition Noir
  • A équiper d'une plaque Céliane

Avantages

  • Combinez votre prise avec une plaque de la collection Céliane pour personnaliser votre intérieur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d’interrupteurs et prises, se redessine : courbes élancées, design moderne, plus de finesse. Céliane™ offre des fonctionnalités innovantes, esthétiques et sécurisées. L’expérience Céliane est améliorée tout en gardant le meilleur : la prise Surface Confort à installer en neuf ou en rénovation ou encore les prises USB Type-C pour recharger les smartphones, tablettes et ordinateurs portables équipés d’un port USB Type-C. Les interrupteurs proposent aussi de nombreuses fonctions lumineuses tels qu'un variateur de lumière à bague rotative lumineuse Céliane™ Rotary pour créer des ambiances d'un geste intuitif, ainsi qu’un interrupteur sans contact, pratique et hygiénique. Céliane™, c’est aussi un large de choix de plaques de finitions (Déco, Métal, Vintage ou Matière) aux couleurs et matières actuelles afin de créer des combinaisons pour tous les goûts et toutes les ambiances : scandinave, industrielle, sombre, épurée, chic, vintage, minimaliste, nature, etc.Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm pour intégrer Céliane dans tous les travaux de rénovation électrique. La version connectée Céliane™ with Netatmo offre la possibilité de contrôler les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou par la voix via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972444484
  • Mode de pose
    Encastré
  • Capacité des bornes
    Autre
  • Technique de raccordement
    Sans borne
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    9017
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Largeur d'appareil
    74mm
  • Hauteur d'appareil
    74mm
  • Profondeur d'appareil
    30.5mm
  • Profondeur d'encastrement
    22.3mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Traitement antimicrobien
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

12 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

88 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Un four se raccorde en général sur un circuit dédié avec : une prise de courant ou une sortie de câble Référez-vous à la notice du fabricant et la norme en vigueur. Évitez bien sûr les multiprises et rallonges pour ce type d'équipement. Ce circuit doit être réservé au...
En savoir plus

Installation électrique et réseau

La sortie de câble regroupe 2 principales fonctions. Elle permet de cacher les fils électriques apparents et évite les risques de détérioration.  Pour brancher votre radiateur en sortie de câble, il suffit de raccorder les câbles de l’appareil aux fils conducteurs (la phase, le...
En savoir plus