Sortie de câble Neptune - Blanc

  • Ref. 0 913 39
  • Neptune

Neptune, une sortie de câble monobloc, de couleur blanche, prête à installer en encastré, un appareillage simple et robuste qui s'adapte à tous les projets en rénovation ou en neuf

6,70 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Livrée avec serre-câbles
  • Pour câble diamètre 5mm à 13mm
  • Fixation à vis ou à griffes

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970810519
  • Mode de pose
    Encastré
  • Technique de raccordement
    Sans borne
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Largeur d'appareil
    80mm
  • Hauteur d'appareil
    80mm
  • Profondeur d'appareil
    52.5mm
  • Profondeur d'encastrement
    28mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-35°C
  • Traitement antimicrobien
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

45 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Certificats et agréments