Fiche biplite avec 2 prises de courant latérales avec terre 16A 230V 3680W avec bouton d'extraction - blanc et gris

  • Ref. 0 506 37

Fiche multiprise, pour brancher en tous lieux des appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

19,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Fiche multiprise sans fil avec 2 prises avec terre pour branchement sur les côtés (latérales) et 1 bouton d'extraction pour chaque prise
  • Puissance maximum admissible 3680W en 230V~
  • Fiche à brancher dans une prise murale avec terre
  • Finition blanc et gris clair

Avantages

  • Produit certifié NF

Les + installation

Permet de doubler le nombre de prise sans ajouter de rallonge

Les + utilisation

Solution conçue pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060506377
  • Forme de boîtier
    Rectangulaire
  • Nombre de prises CEE 7/16 (EURO)
    4
  • Nombre de prises avec contact de terre
    4
  • Nombre de prises avec broche de mise à la terre
    4
  • Nombre de prises norme française (type E)
    4
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Section de conducteur
    1.5mm²
  • Avec couverture
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9010
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Angle de l'insert central vrillé
    Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    110mm
  • Hauteur
    60.5mm
  • Profondeur
    101mm
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

11 % de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

62 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Comme c’est le cas pour la plupart des pièces du logement, la norme NF C 15-100 réglemente le nombre de prises de courant minimum à installer dans le salon. Sans oublier, bien sûr, d’adjoindre à cette règle l’installation de prises RJ 45, désormais obligatoires dans les...
En savoir plus
Saviez-vous que la hauteur des prises de courant dans un logement est soumise à une réglementation (dictée par la norme NF C 15-100) ? Avant d’installer une nouvelle prise ou d’en modifier une existante, prenez connaissance des hauteurs prévues pour chaque pièce !
Pour des raisons de...
En savoir plus
Vous avez acheté un lave-linge et vous souhaitez le brancher pour l’utiliser en toute sécurité ? Suivez nos conseils pour un branchement conforme et sécurisé afin de profiter sans risque de votre appareil électroménager.
En savoir plus