Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Coffret de communication Full Media coaxial et RJ45 pour T4 à T6 pour distribuer tous les médias sur 2 types de prises

  • Ref. 0 930 77
  • Drivia

Composé de 1 coffret Drivia 250 x 250 mm, 1 RJ45 DTI modulaire, 1 répartiteur téléphonique 3 sorties, 1 répartiteur TV 4 sorties, 1 support pour 8 connecteurs RJ45, connecteurs RJ45 cat 6, 2 cordons téléphoniques et borne de mise à la terre

270,13

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Performance des transmissions : jusqu’à 1 Gigabit par seconde !
  • Idéal pour la TV HD, le streaming, les services numériques à distance, l’échange de fichiers volumineux
  • Jusqu'à 8 prises RJ45
  • Jusqu'à 4 prises TV coax

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971080966
  • Modèle
    Grade 2 (max 1Gbps)
  • Type
    Autre
  • Nombre de ports RJ45
    8
  • Nombre de raccordements SAT/TV
    4
  • Ajout de départs possible
    Oui
  • Avec emplacement dédié pour équipements FAI
    Non
  • Avec alimentation intégrée
    Non
  • Avec raccordement de mise à la terre
    Oui
  • Nombre de prises de courant
    8
  • Type de porte
    Avec porte
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Numéro RAL
    9003
  • Longueur
    250mm
  • Largeur
    250mm
  • Profondeur
    103.5mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

8.58 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

RSE Emballage

0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Questions fréquentes

Installation électrique et réseau

Maison de charme en pierres ou construction neuve et moderne, qu'il s'agisse d'une nouvelle ou d'une ancienne installation, la rénovation électrique est au cœur du bâtiment. Pour acheter le matériel électrique nécessaire pour votre maison en neuf ou en rénovation, vous devez définir vos...
En savoir plus
Pour profiter de la fibre optique dans votre maison, il faut un coffret de communication, un câblage multimédia RJ45 (Ethernet) et des prises RJ45. Pour le câble, vous aurez le choix entre : un câble catégorie 6 (grade 2 TV) pour un débit allant jusqu'à 1 Gb/s un câble catégorie...
En savoir plus

Coffrets de communication

Votre réseau Wi-Fi  ne vous permet pas de bénéficier du meilleur de votre abonnement Internet, nous avons des solutions pour vous !   Avant toute chose nous vous proposons de réaliser un test afin d’évaluer la qualité du réseau numérique de votre logement. Vous obtiendrez...
En savoir plus