Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Contact sec connecté Drivia with Netatmo livré avec un transformateur de courant fermé 80A maximum

  • Ref. 4 121 73
  • Drivia with Netatmo

Drivia with Netatmo, le contact sec connecté permet de piloter une charge via l'entrée contact sec et de mesurer la consommation du circuit piloté via l'App Home + Control

141,10

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Equipé d'une entrée contact sec : 12V= à 30V= ou 230V ~ - U minimum 0,01A - maximum 2A
  • Contact maintenu NO/NF - Livré avec 1 transformateur de courant fermé 80A maximum
  • Permet via l'App. Home + Control, de :- suivre l'historique de consommation du circuit piloté (journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel)- recevoir des notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable- planifier des scénarios d'allumage et d'extinction des charges associées : borne de recharge pour véhicule électrique, système d'arrosage, etc...- la mise en place d'automatismes via la production solaire
  • Bornes à vis - 1 module
  • Conforme aux normes IEC 60669-2-1, NF EN 60669-2-1 et NF-EN 60669-2-5

Avantages

  • Pilotage NO/NF des bornes de recharge pour véhicules électriques telles que Green'up Premium ou tout autre appareil équipé d'une entrée contact sec (gestionnaire chauffage, système d'aération/ventilation, système d'arrosage, pompe à chaleur...)
  • Compatible avec les assistants vocaux
  • Compatible avec les produits with Netatmo et avec l'App. Home + Control

Les + installation

Compatible avec la fonction délestage (délesteur connecté, référence 199120) - Accepte le passage du peigne d'alimentation

Les + utilisation

Permet de piloter tous types de charges via leur entrée "contact sec" soit en heures creuses/heures pleines ou en ON/OFF (temps réel ou programmé)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour connecter le contact sec, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté
  • Ne permet pas le pilotage des "ouvrants" (volet roulant, portail)
  • Nécessite une protection de type disjoncteur ou fusible 2A

Information sur la gamme

Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972324885
  • Tension d'alimentation CA 50 Hz (Min-Max)
    100-240V
  • Tension d'alimentation CA 60 Hz (Min-Max)
    100-240V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Nombre d'entrées numériques
    1
  • Nombre de sorties numériques
    1
  • Entrées numériques configurables
    Non
  • Sorties numériques configurables
    Non
  • Courant d'entrée au signal 1
    0.5mA
  • Tension admissible à l'entrée (Min-Max)
    0-240V
  • Type de tension d'entrée
    AC
  • Type de sortie numérique
    Relais
  • Tension admissible à la sortie (Min-Max)
    5-250V
  • Type de tension de sortie
    AC/DC
  • Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
    Non
  • Nombre d'interfaces matérielles Wireless
    1
  • Avec interface optique
    Non
  • Protocole pris en charge pour TCP/IP
    Non
  • Protocole pris en charge pour PROFIBUS
    Non
  • Protocole pris en charge pour CAN
    Non
  • Protocole pris en charge pour INTERBUS
    Non
  • Protocole pris en charge pour ASI
    Non
  • Supporte le protocole KNX
    Non
  • Supporte protocole Modbus
    Non
  • Protocole pris en charge pour Data-Highway
    Non
  • Supporte le protocole DeviceNet
    Non
  • Protocole pris en charge pour SUCONET
    Non
  • Protocole pris en charge pour LON
    Non
  • Protocole pris en charge pour PROFINET IO
    Non
  • Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
    Non
  • Protocole pris en charge pour SERCOS
    Non
  • Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
    Non
  • Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
    Non
  • Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
    Non
  • Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
    Non
  • Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
    Non
  • Protocole pris en charge pour PROFIsafe
    Non
  • Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
    Non
  • Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
    Non
  • Standard radio Bluetooth
    Non
  • Standard radio WLAN 802.11
    Non
  • Standard radio GPRS
    Non
  • Standard radio GSM
    Non
  • Norme de communication mobile 3G (UMTS)
    Non
  • Maître IO-Link
    Non
  • Composants système
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP3X
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement à vis
  • Temps de retard en cas de changement de signal (Min-Max)
    200-300ms
  • Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
    Non
  • Convient pour montage sur barres profilées
    Oui
  • Montage mural/direct possible
    Non
  • Encastrement frontal possible
    Non
  • Montage sur rack possible
    Non
  • Adapté aux fonctions de sécurité
    Non
  • SIL conformément à IEC 61508
    Sans
  • Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
    Sans
  • Matériel associé (Ex ia)
    Non
  • Matériel associé (Ex ib)
    Non
  • Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
    Sans
  • Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
    Sans
  • Largeur
    17.8mm
  • Hauteur
    95.9mm
  • Profondeur
    71mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.52 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
3 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit